Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technologie a klíčové výhody

Základní schéma řídicího systému magnetických ložisek

Aktivní magnetická ložiska SKF se otáčejí bez toho, aniž by se dotýkala povrchu, což eliminuje tření a opotřebení ložisek. Elektromagnety generují síly v radiálních a axiálních směrech, které udržují hřídel ve vyduchu a umožňují její otáčení bez dotyku. Řídicí systém aktivně monitoruje polohu hřídele a pomocí regulace proudu v elektromagnetech ji neustále udržuje na místě. Díky své extrémní přesnosti a stabilitě jsou vhodné pro mnohem širší provozní rozsah než jsou konvenční ložiska.

  • vyšší spolehlivost a energetická účinnost
  • prakticky bezúdržbový provoz se sníženými náklady
  • provoz bez potřeby oleje a bez rizika znečištění
  • vysoké tlumicí schopnosti, odolné vůči vysokým přechodným zatížením
  • umožňují aktivní kontrolu nevyváženosti hřídele
  • okamžité a neomezené spouštění/zastavování
  • provoz ve vakuu a v procesním plynu, což umožňuje utěsněnou konstrukci strojů
  • vestavěný monitorovací systém

Magnetická ložiska - principy fungování

SKF logo