Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nastavitelné podložky

SKF Vibracon – Univerzální nastavitelné opakovaně použitelné podložky

SKF Vibracon jsou podložky pro montáž strojů, které lze snadno a přesně nastavit. Podložky vyrovnávají až 4° úhlový rozdíl mezi strojem a montážní základnou bez nákladného obrábění základny nebo dodatečné montáže podložek z epoxidové pryskyřice. Samonivelační schopnost ve spojení s výškovým nastavením zamezuje vzniku měkké patky na výrobní lince v průběhu celého životního cyklu strojního zařízení.

  • Zkrácení doby montáže
  • Opakovaně nastavitelné a použitelné
  • Vyrovnávání úhlových rozdílů
  • Samočinné vyrovnávání
  • Zabraňuje vzniku „měkké patky“
  • Více než 1 000 000 namontovaných kusů
  • Standardní sortiment k dispozici na skladě
  • Řešení výráběná na míru 

Podložky SKF Vibracon jsou dostupné v různých materiálech, aby splňovaly potřeby vaší aplikace i v těch nejnáročnějších prostředích. Nastavitelné podložky jsou dostupné vyrobené ze standardní uhlíkové oceli (řada CS) a z povrchově ošetřené uhlíkové oceli (řada CSTR) pro vylepšenou ochranu proti korozi. Nerezové verze (řada SS) byly vyvinuty tak, aby vydržely nejnáročnější podmínky a nabízí se s nejvyšší dostupnou ochranou proti korozi.

Řada SS – nerezová ocel (obr. 1)

Řada CSTR – Uhlíková ocel s povrchovou úpravou (obr. 2)

Řada ASTR – Legovaná ocel s povrchovou úpravou a nízkým profilem (obr. 3)

Aplikace SKF Vibracon

QR kód aplikace SKF Vibracon
Aplikace SKF Vibracon představuje výpočetní nástroj k určení nejvhodnější montážní podložky SKF Vibracon pro vaší aplikaci a zahrnuje další informace a kontaktní informace pro konkrétnější inženýrský návrh. Pro rychlé nalezení aplikace pro zařízení se systémem Android a iOS jednoduše použijte QR kód.
Rozměry
SKF Vibracon dimensions
OznačeníA minA maxd1d2
Řada CS 
SM 12 -CS30386017
SM 16 -CS35458021
SM 20 -CS405010025
SM 24 -CS455712031
SM 30 -CS506214037
SM 36 -CS556716044
SM 42 -CS607219050
SM 48 -CS708522060
SM 56 -CS759023066
SM 64 -CS809525074
Řada CTSR 
SM 12 -CSTR30386017
SM 16 -CSTR35458021
SM 20 -CSTR405010025
SM 24 -CSTR455712031
SM 30 -CSTR506214037
SM 36 -CSTR556716044
SM 42 -CSTR607219050
SM 48 -CSTR708522060
SM 56 -CSTR759023066
SM 64 -CSTR809525074
Řada SS 
SM 12 -SS30386017
SM 16 -SS35458021
SM 20 -SS405010025
SM 24 -SS455712031
SM 30 -SS506214037
SM 36 -SS556716044
SM 42 -SS607219050
SM 48 -SS708522060
SM 56 -SS759023066
SM 64 -SS809525074
Řada ASTR 
SM 16 LP-ASTR20308021
SM 20 LP-ASTR203010025
SM 24 LP-ASTR203012031
SM 30 LP-ASTR203014037
SM 36 LP-ASTR304016044
SM 42 LP-ASTR354519050
Pro podporu se obraťte na svého místního autorizovaného distributora SKF nebo prodejního zástupce SKF a požádejte o podporu, přizpůsobení nebo více informací o aplikaci SKF Vibracon.

SKF Vibracon product range

SKF logo