Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kulové podložky

Přímé předepínání šroubů pro delší výdrž

Kulové podložky SKF
Kulové podložky SKF

Kulové podložky od SKF jsou navrženy tak, aby vytvářeli přesnou, rovnoběžnou rovinu mezi hlavou šroubu a čelem matice. Tyto podložky se automaticky přizpůsobují a kompenzují úhlovou odchylku mezi rovinami a zabraňují ohnutí šroubu.

Vlastnosti produktu:

  • Automaticky kompenzuje úhlové odchylky
  • Rovnoměrně rozkládá pnutí šroubu
  • Snižuje únavu šroubu vlivem ohýbání
  • Vylepšené protažení šroubu je možné díky zvýšené délce uchycení
  • Úprava povrchu za účelem ochrany ve vlhkých a náročných prostředích
  • K dispozici ve standardní a nízkoprofilové (LP) verzi
Kulové podložky SKF
SKF Spherical washers
A = ohnutý šroubB = rovný šroub
C = liniový stykD = kulový styk
Rozměry
NormaSKF Spherical washers standard
OznačeníD (mm)d (mm)H (mm)
SMSW 16 -ASTR331760
SMSW 20 -ASTR422360
SMSW 24 -ASTR472760
SMSW 27 -ASTR523060
SMSW 30 -ASTR563460
SMSW 36 -ASTR674060
SMSW 42 -ASTR824660
SMSW 48 -ASTR925260
 
Nízký profilSKF Spherical washers low profile
OznačeníD (mm)d (mm)H (mm)
SMSW 16LPAST331720
SMSW 20LPAST422322
SMSW 24LPAST472724
SMSW 27LPAST523026
SMSW 30LPAST563428
SMSW 36LPAST674030
SMSW 42LPAST824634
Pro podporu se obraťte na svého místního autorizovaného distributora SKF nebo prodejního zástupce SKF a požádejte o podporu, přizpůsobení nebo více informací o kulových podložkách od SKF.

Spherical Washers - Standard

  • Metric
    Dimensions
    DesignationD (mm)d (mm)H (mm)
    SMSW 16 -ASTR331760
    SMSW 20 -ASTR422360
    SMSW 24 -ASTR472760
    SMSW 27 -ASTR523060
    SMSW 30 -ASTR563460
    SMSW 36 -ASTR674060
    SMSW 42 -ASTR824660
    SMSW 48 -ASTR925260
    Please contact vibracon@skf.com, your local SKF Authorised Distributor or SKF sales representative for support, customization or more information about SKF Vibracon.
  • Imperial

Spherical Washers - Low profile

  • Metric
    Dimensions
    DesignationD (mm)d (mm)H (mm)
    SMSW 16LPAST331720
    SMSW 20LPAST422322
    SMSW 24LPAST472724
    SMSW 27LPAST523026
    SMSW 30LPAST563428
    SMSW 36LPAST674030
    SMSW 42LPAST824634
    Please contact vibracon@skf.com, your local SKF Authorised Distributor or SKF sales representative for support, customization or more information about SKF Vibracon.
  • Imperial
SKF logo