Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zařízení pro ustavování řemenic TKBA 10 a TKBA 20

Univerzální zařízení pro ustavování řemenic a řetězových kol

Zařízení SKF TKBA 10 a TKBA 20 umožňují seřízení řemenic a řetězových kol pomocí boční strany. Jednotka se magneticky připevní na vnitřní nebo vnější stranu téměř jakékoliv řemenice nebo řetězového kola a nemá žádné malé součástky, které by se mohly ztratit. Laserová čára se promítne z vysílací jednotky na jednotku odražeče upevněnou na protilehlé řemenici. Referenční čára na jednotce odražeče přímo indikuje paralelní přesazení a odchylku vertikálního úhlu. Odražená laserová čára zobrazená na vysílací jednotce ukazuje odchylku horizontálního úhlu.

Vlastnosti a výhody

  • Silné magnety umožňují pevné a snadné uchycení
  • Umožňuje současné seřízení napnutí řemenu a ustavení řemenic
  • Lze použít na téměř všech strojích používajících klínové řemeny, násobné řemeny, vícedrážkové řemeny a většinu jiných řemenů, jakož i řetězová kola
  • SKF TKBA 10 využívá červený laser, použitelný pro vzdálenosti do 3 m (10 ft)
  • SKF TKBA 20 využívá vysoce viditelný zelený laser, použitelný pro vzdálenosti do 6 m (20 ft) Lze jej použít dokonce i venku za slunečných podmínek
  • Robustní hliníková konstrukce pomáhá zajistit stabilitu sestavy a přesnost během procesu seřizování

SKF TKBA 10 (obr. 1)
Využívá červený laser, použitelný pro vzdálenosti do 3 m (10 ft).

SKF TKBA 20 (obr. 2)
Využívá vysoce viditelný zelený laser, použitelný pro vzdálenosti do 6 m
(20 ft). Lze jej použít dokonce i venku za slunečných podmínek.

SKF TKBA 10 (obr. 3)
Zařízení pro ustavování řemenice TKBA 10 v přenosném kufříku.

SKF TKBA 20 (obr. 4)
Zařízení pro ustavování řemenic TKBA 20 v přenosném kufříku.

Technické údaje

  • TKBA 10
    Technické údaje
    Označení
    TKBA 10
    Typ laseru
    Červený diodový laser
    Laser
    1x Vestavěný laser třídy 2, <1 mW, 635 nm
    Délka laserové čáry
    2 m ve vzdálenosti 2 m (6.6 ft ve vzdálenosti 6.6 ft)
    Úhlová přesnost měření
    Lepší než 0,02° ve vzdálenosti 2 m (6.6 ft)
    Přesnost měření paralelní nesouososti
    Lepší než 0,5 mm (0.02 in)
    Měřicí vzdálenost
    50 mm až 3 m (2 in až 10 ft)
    Ovládání
    Kolébkový vypínač laseru ON/OFF
    Materiál tělesa
    Hliník, práškový povlak
    Rozměry

      Jednotka vysílače
    169 x 51 x 37 mm (6,65 x 2,0 x 1,5 in)
      Přijímací jednotka
    169 x 51 x 37 mm (6.5 x 2.0 x 1.5 in)
      Rozměry odražeče
    22 x 32 mm (0,9 x 1,3 in)
    Hmotnost

      Jednotka vysílače365 g (0.8 lbs)
      Přijímací jednotka340 g (0.7 lbs)
    MontážMagnetická, ze strany
    V adaptérynetýká se
    Baterie2 x AAA alkalického typu IEC LR03
    Provozní doba25 hodin nepřetržitého provozu
    Rozměry přenosného kufříku260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 in)
    Celková hmotnost (včetně kufříku)1,3 kg (2.9 lbs)
    Provozní teplota0 až 40 ºC (32 až 104 º F)
    Skladovací teplota-20 až +60 °C (-4 až +140 °F)
    Relativní vlhkost10 až 90 % nekondenzující
    Krytí IPIP 40
    Kalibrační certifikátPlatný na dva roky
    Obsah kufříku
    1x vysílací jednotka TKBA 10
    1x přijímací jednotka TKBA 10
    2x AAA baterie
    1x výtisk návodu na použití
    1x Kalibrační certifikát
  • TKBA 20
SKF logo