Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zařízení pro ustavování řemenic

Průvodce pro volbu

SKF nabízí řadu tří různých zařízení pro ustavování řemenic, které umožňují přesné ustavování u většiny aplikací.

Průvodce pro volbu
OznačeníTKBA 10TKBA 20TKBA 40
Snadnost použití a přesnost pro klínové řemenice••
Použití pro jiné typy řemenic a řetězových kol••••Je vyžadován volitelný boční adaptér TMEB A2
Max. vzdálenost3m (10 ft)6m (20ft)6m (20ft)
Možné použít ve slunečném prostředí
••
Použití pro hliníkové řemenice a řetězová kolaPoužití svorky G – pro připevnění na čelePoužití svorky G – pro připevnění na čeleNedoporučuje se
Vhodnost aplikaceJestliže je požadována všestrannost (např. klínové řemeny a/nebo jiné typy řemenů a/nebo řetězová kola), zvolte TKBA 10 nebo 20Pro převážné použití s aplikacemi klínových řemenů zvolte TKBA 40
SKF logo