Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Materiály ke stažení

k zařízení pro ustavování souososti strojů SKF

Zpráva o ustavení hřídelů SKF TKSA 20
Zpráva o ustavení pro TKSA 20

Zde si můžete stáhnout šablonu zprávy o ustavení hřídelí TKSA 20 ve formátu PDF, kterou lze využít k dokumentaci ustavení.

Kliknutím sem stáhnete šablonu.

Po stažení soubor rozbalte.
Zařízení pro ustavování souososti strojů TKSA 41

Aktualizace firmwaru SKF TKSA 31 a TKSA 41

Firmware v1.2.197 (vydaný v únoru 2017) je kompatibilní se zařízeními pro ustavování souososti strojů TKSA 31 a TKSA 41.

Všem uživatelům doporučujeme provést upgrade systému. 

Nová verze obsahuje: 

  • Celkové zlepšení výkonnosti a opravy chyb 
  • Podporu více uživatelských profilů 
  • Podporu mezery na spojce při úhlové nesouososti 
  • Možnost zálohování a obnovy uživatelů a databáze ustavování na USB disku
  • Výukové materiály dostupné v mnoha jazycích 
Před upgradem firmwaru si přečtěte pokyny k instalaci.

Aktualizační balíček obsahuje:

  • Firmware v1.2.197 pro zobrazovací jednotku
  • Firmware v4.67 pro měřicí jednotky
  • Postup aktualizace firmwaru

Kliknutím stáhněte aktualizační balíček (soubor ZIP, 47 MB).

SKF logo