Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zařízení pro ustavování souososti strojů

Průvodce pro volbu

SKF vyvinula řadu snadno použitelných zařízení pro ustavování souososti strojů, která jsou vhodná pro většinu aplikací ustavování.
  • TKSA 11, TKSA 31 a TKSA 41
    Zařízení pro ustavování souososti strojů SKFTKSA 11TKSA 31TKSA 41
    Uživatelské rozhraníiOS a Androiddotykový displejdotykový displej
    Typ zobrazovacího zařízenítelefon, tabletzobrazovací zařízenízobrazovací zařízení
    Včetně zobrazovacího zařízeníTKSA 11: ne*anoano
    TKSA 11D2: ano
    Měřicí polohy9-12-39-12-3volné
    Bezdrátové měřicí hlavy
    Měřicí vzdálenost18,5 cm2 m**4 m
    Minimální otočení hřídele180°140°90°
    Kamera
    Knihovna strojů
    Rozpoznávání QR kódů
    Zobrazení strojepevné 2D zobrazenípevné 3D zobrazenípevné 3D zobrazení
    Cílové hodnoty
    Kompenzace rušení
    Podporované aplikace ustavování   
    Ustavování vodorovného hřídele
    Korekce měkké patky
    Ustavování svislého hřídele
    Spojovací hřídel
    Stroje v řadě (až 3 stroje)
    Režim digitálního číselníkového úchylkoměru
    Příslušenství pro ustavování   
    Prodlužovací řetězyvolitelnévolitelnézahrnuto
    Prodlužovací tyčevolitelnévolitelnézahrnuto
    Magnetické V-držákyvolitelnévolitelnévolitelné
    Odsazené držákyvolitelnévolitelnévolitelné
    Posuvné držákyvolitelnévolitelnévolitelné
    Magnetická základnavolitelnévolitelné
    Vřetenový držákvolitelné
    * Doporučuje se volitelná jednotka TKSA DISPLAY2 s předinstalovanými aplikacemi
    ** S dodávanými kabely USB
  • TKSA 51, TKSA 71 a TKSA 71/PRO
SKF logo