Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Příslušenství k zařízení pro ustavování souososti strojů

Zařízení pro ustavování souososti strojů SKF řady TKSA představuje komplexní nástroje vhodné pro nejrůznější úlohy ustavování souososti. Následující příslušenství dále rozšiřuje jejich použitelnost a umožňuje provádět ustavování v ještě širším rozsahu aplikací.
Prodlužovací řetězy
Prodlužovací řetězy (příslušenství k zařízení pro ustavování souososti strojů)

Prodlužovací řetězy lze připojit k dodávaným montážním řetězům a prodloužit tak jejich délku. Delší řetězy umožňují ustavování souososti hřídelů a spojek o větších průměrech. Pokud jedna sada prodlužovacích řetězů nestačí, lze zkombinovat dvě sady nebo použít magnetický V-držák.


Označení objednávkyObsah a popis
TKSA 11-EXTCH2 × Prodlužovací řetězy 480 mm (18.9 in)
pro průměry hřídele až do 320 mm (12.6 in)
TKSA 41-EXTCH2 × prodlužovací řetězy 500 mm (19.7 in)
pro průměry hřídele do 300 mm (11,8 in)
TKSA 51-EXTCH2 × Prodlužovací řetězy 1 m (3.3 ft)
pro průměry hřídele do 450 mm (17,7 in)

Poznámka: Fotografie slouží pouze pro ilustraci, výrobky se mohou lišit.

Tyče
Prodlužovací řetězy (příslušenství k zařízení pro ustavování souososti strojů)

Dodávané tyče lze prodloužit pomocí přídavných tyčí. Prodloužení tyčí je vhodné v aplikacích s velkými průměry spojek, kde je třeba zajistit, aby laserové paprsky měřicích hlav přehlížely přes spojku.


Označení objednávkyObsah a popis
TKSA ROD904 x závitové tyče 90 mm (3.5 in)
TKSA ROD1504 x závitové tyče 150 mm (5,9 in)
TKSA 51-ROD804 x závitové tyče 80 mm (3,1 in)
TKSA 51-ROD1204 x závitové tyče 120 mm (4,7 in)

Poznámka: Fotografie slouží pouze pro ilustraci, výrobky se mohou lišit.

Magnetické V-držáky
Prodlužovací řetězy (příslušenství k zařízení pro ustavování souososti strojů)

Magnetické V-držáky se upevňují na hřídel nebo spojku pomocí silných magnetů. Používají se k upevnění měřicích jednotek na přírubu hřídele nebo na stranu spojky, kde není možné použít řetězy. U malých hřídelů nemusí magnetické držáky zajistit stabilní upevnění.


Označení objednávkyObsah a popis
TKSA MAGVBK2 × Magnetické V-držáky, dodávané
bez tyčí a řetězů
TKSA 51-VBK1 × Standardní V-držák, dodávaný s
2 × závitové tyče 80 mm (3.2 in),
1 × standardní řetěz 480 mm (18.9 in)
a 4 × magnety

Poznámka: Fotografie slouží pouze pro ilustraci, výrobky se mohou lišit.

Vřetenové držáky
Prodlužovací řetězy (příslušenství k zařízení pro ustavování souososti strojů)

Vřetenové držáky se používají pro upevnění měřicích jednotek například na vřetena soustruhů.


Označení objednávkyObsah a popis
TKSA 51-SPDBK1 × Vřetenový držák, dodávaný s
2 × závitové tyče 80 mm (3.2 in)

Poznámka: Fotografie slouží pouze pro ilustraci, výrobky se mohou lišit.

Posuvné držáky
Prodlužovací řetězy (příslušenství k zařízení pro ustavování souososti strojů)

Posuvné držáky lze použít k ustavování souososti hřídelů, kterými nelze otáčet. Posuvný držák má kolečka, která se posouvají po hřídeli.


Označení objednávkyObsah a popis
TKSA 51-SLDBK1 × Nastavitelný posuvný držák
pro průměry hřídele >30 mm (1.2 in)
nebo průměry díry >120 mm (4,7 in),
dodávaný bez tyčí
TKSA SLDBK2 × Kolečka pro použití se standardním
V-držákem (TKSA VBK), dodávána
bez V-držáku

Poznámka: Fotografie slouží pouze pro ilustraci, výrobky se mohou lišit.

Odsazené držáky
Prodlužovací řetězy (příslušenství k zařízení pro ustavování souososti strojů)

Odsazené držáky se používají v situacích, kdy prostor pro ustavování je natolik omezený, že měřicí hlavy nelze namontovat na původní držák. Odsazené držáky se montují na tyče upevněného držáku a umožňují zvýšit dostupný prostor odsazením měřicích hlav rovnoběžně s hřídelem.


Označení objednávkyObsah a popis
TKSA EXT502 × odsazené držáky 50 mm (2 in)
kompatibilní se standardními (TKSA VBK)
a magnetickými V-držáky (TKSA MAGVBK)
a magnetickou základnou (TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 × odsazené držáky 100 mm (3,9 in)
kompatibilní se standardními (TKSA VBK)
a magnetickými V-držáky (TKSA MAGVBK)
a magnetickou základnou (TKSA MAGBASE)
TKSA 51-EXT501 × Odsazený držák 50 mm (2 in),
dodávaný s 2 × tyče 80 mm (3.2 in)

Poznámka: Fotografie slouží pouze pro ilustraci, výrobky se mohou lišit.

Magnetická základna
Prodlužovací řetězy (příslušenství k zařízení pro ustavování souososti strojů)

Měřicí jednotky lze upevnit přímo na hřídele o velkém průměru pomocí magnetické základny. U hřídelů s velkými průměry je pohodlnější použít magnetickou základnou než více prodlužovacích řetězů.


Označení objednávkyObsah a popis
TKSA MAGBASE2 × magnetické základny, 2 × upevňovací šrouby M8 x 20 mm

Poznámka: Fotografie slouží pouze pro ilustraci, výrobky se mohou lišit.

Další příslušenství
Označení objednávkyObsah a popis
TKSA DISPLAY21 × průmyslové zobrazovací zařízení (tablet Android s ochranným krytem a předinstalovanými aplikacemi)
TKSA 11-EBK2 × prodloužitelné V-držáky,
4 × závitové tyče 120 mm (4,7 in) a
4 × závitové tyče 80 mm (3,1 in),
dodávané bez řetězů
TKSA VBK2 × Standardní V-držáky, dodávané
bez tyčí a řetězů
TKSA 41-QR5 × Listy A4 po 12 štítcích s QR kódem
na list (celkem 60 štítků)
TKSA 71/ACCESSRozšiřující příslušenství dodávané v kufru na kolečkách, 2x odsazené držáky 50 mm (2 in), 2x nastavitelné posuvné držáky, 2x magnetické základny a 4x závitové tyče 120 mm (4,7 in)



Kompatibilita

Označení objednávkyKompatibilní se zařízením pro ustavování souososti strojů TKSA ..
 1131415171
Prodlužovací řetězy     
TKSA 11-EXTCH  
 
TKSA 41-EXTCH   
TKSA 51-EXTCH  

Tyče     
TKSA ROD90   
TKSA ROD150   
TKSA 51-ROD80  
TKSA 51-ROD120  
Magnetické V-držáky     
TKSA MAGVBK   
TKSA 51-VBK  
Vřetenové držáky     
TKSA 51-SPDBK  
Posuvné držáky     
TKSA 51-SLDBK  
TKSA SLDBK   
Odsazené držáky     
TKSA EXT50   
TKSA EXT100   
TKSA 51-EXT50  
Magnetická základna     
TKSA MAGBASE •*•*• 
Další příslušenství     
TKSA DISPLAY2   •
TKSA 11-EBK    
TKSA VBK   
TKSA 41-QR  

TKSA 71/ACCESS   
* Pro použití s TKSA 31 a TKSA 41 jsou třeba odsazené držáky TKSA EXT50 nebo TKSA EXT100.
Poznámka: Všechny položky kompatibilní s modelem TKSA 71 jsou rovněž kompatibilní s modely TKSA 71/PRO, TKSA 71D2 a TKSA 71D2/PRO
SKF logo