Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zařízení pro ustavování souososti strojů TKSA 71

Všestrannost a výkon pro profesionální ustavování

Model TKSA 71, určený pro profesionální ustavování v náročných průmyslových prostředích, doplňuje nabídku SKF o špičkové zařízení pro ustavování souososti strojů. Je velmi všestranný díky mimořádně kompaktním měřicím jednotkám pro použití v omezených prostorech. Specializované softwarové aplikace umožňují různé typy ustavování, včetně ustavování vodorovných a svislých hřídelů, spojovacích hřídelů a strojů v řadě. Inovativní konstrukce zařízení nabízí mimořádně výkonné ustavování, dlouhodobou odolnost při průmyslovém používání, vysokou přesnost měření a vynikající ochranu proti prachu a vodě v náročných prostředích.

Výhody zařízení TKSA 71

  • Snadné používání – intuitivní softwarové aplikace, průvodce procesy ustavování a instruktážní videa 
  • Široký rozsah použití – bohaté příslušenství a specializované softwarové aplikace
  • Vynikající výkonnost při ustavování – měřicí vzdálenost až 10 m, kompenzace rušení, flexibilita měření, celkové otočení jen 40°, automatické měření a přizpůsobená ustavování s použitím cílových hodnot
  • Ochrana pro náročná prostředí – kompletně utěsněné měřicí jednotky (IP67) odolné proti prachu a vodě
  • Mimořádně kompaktní měřicí jednotky – možnost použití ve značně omezených prostorech
  • Odolný přenosný kufřík – vynikající ochrana, pohodlná přeprava a bezdrátové nabíjení v kufříku

Předváděcí video TKSA 71

Aplikace pro ustavování

QR kód pro aplikace TKSA 51 a 71
Zařízení TKSA 71 pracuje rychle a intuitivně díky šesti softwarovým aplikacím přizpůsobeným pro různé operace ustavování. Tyto snadno použitelné aplikace lze používat bez předchozího školení a jsou k dispozici zdarma pro platformy Android a iOS. Obsahují funkce pro automatické vytváření komplexních zpráv, možnosti exportu a sdílení, knihovnu strojů s identifikací pomocí QR kódů, instruktážní videa v aplikaci, směrné hodnoty tolerancí, živé 3D zobrazení, kompenzaci rušení a plně funkční demo režim.

Aplikace pro použití se zařízením TKSA 71

Kompletní systém pro vaše potřeby ustavování

Základní model TKSA 71 obsahuje standardní příslušenství pro většinu operací ustavování. Je dodáván v odolném kufříku, který splňuje požadavky většiny leteckých společností na kabinová zavazadla.


Model TKSA 71/PRO obsahuje přídavné příslušenství, jako jsou posuvné držáky, magnetické základny a odsazené držáky, které jsou užitečné pro náročnější operace ustavování. Tento model je dodáván ve větším odolném kufru na kolečkách.

Modely TKSA 71D2 a TKSA 71D2/PRO navíc obsahují zobrazovací zařízení s ochranným krytem a přeinstalovanými aplikacemi. Oba systémy jsou připraveny k použití bez připojení k internetu nebo zřizování účtu.

Měřicí zařízení: měřicí jednotky (M a S) se standardním V-držákem (1), bezdrátové nabíjecí podložky s kabelem USB (2), měřicí pásmo (3)
Standardní příslušenství: prodlužovací řetězy (4), prodlužovací tyče (5), upevňovací magnety (6)
Rozšířené příslušenství: posuvné držáky (7), odsazené držáky (8), přídavné prodlužovací tyče (9), magnetické základny (10)

Označení pro objednání

OznačeníPopis
TKSA 71Měřicí jednotky s bezdrátovými nabíjecími podložkami
Přenosný kufřík splňující požadavky většiny leteckých společností na kabinová zavazadla
Standardní příslušenství
TKSA 71D2TKSA 71
Zobrazovací zařízení s ochranou pro průmyslové použití, TKSA DISPLAY2
TKSA 71/PROMěřicí jednotky s bezdrátovými nabíjecími podložkami
Kufr na kolečkách s přídavným úložným prostorem
Standardní a rozšířené příslušenství
TKSA 71D2/PROTKSA 71/PRO
Zobrazovací zařízení s ochranou pro průmyslové použití, TKSA DISPLAY2
TKSA 71/ACCESSRozšiřující sada z TKSA 71 na 71/PRO, kterou lze objednat samostatně. Obsahuje rozšířené příslušenství a velký kufr na kolečkách.
TKSA DISPLAY2Tablet Android s úhlopříčkou displeje min. 7 in, ochranným krytem pro průmyslová prostředí a předinstalovanými aplikacemi.

Obsah

TKSA 71
2 x měřicí jednotky TKSA 71 (M a S)
2 x standardní V-držáky s řetězy 480 mm (18,9 in), tyčemi 80 mm (3,1 in) a magnety
2 x prodlužovací řetězy 1 m (3,3 ft)
1 x dělený nabíjecí kabel USB / Micro USB
2 x bezdrátové nabíjecí podložky
1 x měřicí pásmo 5 m (16,4 ft)
1 x tištěný certifikát o kalibraci a shodě
1 x tištěná stručná úvodní příručka (v angličtině)
4 x prodlužovací tyče 120 mm (4,7 in)
1 x odolný přenosný kufřík (IP67), 365 x 295 x 170 mm (14,4 x 11,6 x 6,7 in)
TKSA 71/PRO
2 x měřicí jednotky TKSA 71 (M a S)
2 x standardní V-držáky s řetězy 480 mm (18,9 in), tyčemi 80 mm (3,1 in) a magnety
2 x prodlužovací řetězy 1 m (3,3 ft)
1 x dělený nabíjecí kabel USB / Micro USB
2 x bezdrátové nabíjecí podložky
1 x měřicí pásmo 5 m (16,4 ft)
1 x tištěný certifikát o kalibraci a shodě
1 x tištěná stručná úvodní příručka (v angličtině)
8 x prodlužovací tyče 120 mm (4,7 in)
2 x magnetické základny (TKSA MAGBASE)
2 x posuvné držáky (TKSA 51-SLDBK)
2 x odsazené držáky 50 mm (2 in)
1 x velký odolný kufr s kolečky (IP67), 610 x 430 x 265 mm (24 x 16,9 x 10,4 in)
  • Technické údaje
    Technické údaje
    OznačeníTKSA 71 / TKSA 71/PRO / TKSA 71D2 / TKSA 71D2/PRO
    Snímače a komunikace20 mm (0.8 in) 2. gen. PSD s čárovým laserem třídy 2
    sklonoměr ±0,1°; Bluetooth 4.0 LE
    Měřicí vzdálenost systému0,04 až 10 m (0.13 až 32.8 ft)
    Chyby měření<1 % ±10 µm
    Materiál tělesaPřední část z anodizovaného hliníku, plastový zadní kryt PC/ABS
    Provozní dobaAž 8 hodin, nabíjecí Li-ion baterie, bezdrátové rychlé nabíjení, 10 min nabíjení pro 1 hodinu provozu
    Rozměry52 × 64 × 33 mm (2,1 × 2,5 × 1,3 in)
    Hmotnost130 g (0.3 lbs)
    Ovládací zařízeníTKSA DISPLAY2, doporučená zařízení: Samsung Galaxy Tab Active a iPad Mini
    Další možnosti: iPad, iPod Touch,
    iPhone SE, Galaxy S6 nebo vyšší (zařízení nejsou součástí dodávky)
    Aktualizace softwaru a aplikacíNa webu Apple App Store nebo Google Play
    Požadavky na operační systémApple iOS 9 nebo Android OS 4.4.2 (a vyšší)
    Způsob ustavováníUstavování vodorovných a svislých hřídelů, tři měření v polohách 9–12–3, automatické měření, měření (s otočením min. 40°), měkká patka, stroje v řadě, hodnoty, spojovací hřídele
    Okamžité hodnoty pro opravuSvislé a vodorovné
    Přídavné funkceKnihovna strojů, čtení QR kódů, cílové hodnoty, kompenzace rušení, volné 3D zobrazení stroje, otočení obrazovky na tabletech, automatická zpráva ve formátu PDF
    Upínání2 × V-držáky s řetězy, šířka 15 mm (0.6 in)
    Průměry hřídelePrůměr 20 až 150 mm (0.8 až 5.9 in),
    450 mm (17.7 in) s dodávanými prodlužovacími řetězy
    Max. výška spojky 1)45 mm (1.8 in) se standardními tyčemi, plus 120 mm (4.7 in) na jednu sadu prodlužovacích tyčí
    Adaptér napájeníBezdrátové nabíjení přes dodávané nabíjecí podložky
    Dělený nabíjecí kabel micro USB / USB součástí dodávky
    Provozní teplota0 až 45 °C (32 až 113 °F)
    Krytí IPIP67 pro měřicí jednotky a přenosný kufřík
    Rozměry přenosného kufříkuPřenosný kufřík TKSA 71: 365 × 295 × 170 mm (14,4 × 11,6 × 6,7 in)
    Kufr s kolečky TKSA 71/PRO: 610 × 430 × 265 mm (24 × 16,9 × 10,4 in)
    Celková hmotnost (včetně kufříku)TKSA 71: 3,9 kg (8.6 lb)
    TKSA 71/PRO: 12,5 kg (27,6 lb)
    Kalibrační certifikátDodáván s platností na 2 roky
    Obsah kufříku2 měřicí jednotky (M&S); 2 hřídelové držáky s řetězy 480 mm (18.9 in), závitové tyče 80 mm (3.1 in.) a magnety; 4 závitové prodlužovací tyče 120 mm (4.7 in); 2 prodlužovací řetězy 980 mm (38.6 in); dělený nabíjecí kabel micro USB / USB; měřicí pásmo; tištěný certifikát o kalibraci a shodě; stručná úvodní příručka (v angličtině); průmyslový odolný kufřík (IP 67); list A4 s 12 štítky QR kódů
    S modelem TKSA 71/PRO navíc:
    4 závitové prodlužovací tyče 120 mm (4.7 in); 2 offsetové držáky 50 mm (2 in); 2 posuvné držáky; 2 magnetické základny
    * V závislosti na spojce lze držáky namontovat na spojku a snížit tak omezení výšky spojky.
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo