Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zařízení pro ustavování souososti hřídelů TKSA 11

Nové technologie činí ustavování souososti snazší a pohodlnější.

SKF TKSA 11 je inovativní zařízení pro ustavování souososti hřídelů, které využívá smartphony a tablety a intuitivně provádí uživatele celým procesem ustavování. Zařízení TKSA 11 bylo navrženo s důrazem na základní úlohy ustavování. Díky velmi snadnému používání je zvláště vhodné pro začátečníky a pro kompaktní aplikace. SKF TKSA 11 je první přístroj na trhu s indukčními snímači měření vzdálenosti, které umožňují přesné a spolehlivé ustavování souososti při nízkých pořizovacích nákladech.

Předváděcí video TKSA 11

Upozornění!

Toto anglicky namluvené video je opatřeno titulky. Prosím, zvolte si jazyk dle potřeby.

Vlastnosti a výhody

Zařízení pro ustavování souososti strojů SKF TKSA 11
  • Zobrazení vzájemné polohy zařízení a motoru v horizontální poloze umožňuje intuitivní a snadné měření v reálném čase.
  • Aplikace TKSA 11 nabízí plně funkční ukázku kompletního procesu ustavování bez nutnosti zakoupení zařízení TKSA 11
  • Zařízení TKSA 11 vyniká rychlou návratností nákladů a je přijatelné pro téměř každý rozpočet
  • Přenosné zařízení nabízí vysoké grafické rozlišení a intuitivní použití, a dále zvládá automatické aktualizace softwaru a volbu zobrazovaných jednotek
  • Díky indukčním bezdotykovým snímačům není již měření ovlivněno přímým slunečním svitem, je omezen vliv vůle na spojce a zařízení je celkově odolnější. To vše umožňuje provádět se zařízením TKSA 11 vysoce přesná a spolehlivá ustavení
  • Automaticky vytvořená zpráva dává kompletní přehled o ustavení a jeho výsledku. Zprávy lze snadno sdílet pomocí e-mailu nebo cloudových služeb 
  • K dispozici je rovněž provedení TKSA 11D2 s odolným průmyslovým zobrazovacím zařízením a předinstalovanými aplikacemi.
Zařízení pro ustavování souososti strojů SKF TKSA 11

Ustavení souososti je doporučováno téměř pro každé průmyslové odvětví, neboť umožňuje významně zvýšit provozuschopnost stroje a snížit náklady na údržbu. 

Zařízení TKSA 11 je vhodné zejména pro odvětví, kde ustavování souososti dosud nebyla prováděna, a pomáhá zákazníkům využívat výhody správně ustavených hřídelů.

Zařízení pro ustavování souososti strojů SKF TKSA 11 na webu App Store a Play Store

Aplikace TKSA 11 je k dispozici zdarma na webu Apple App Store a Google Play Store. Stačí vyhledat „SKF TKSA 11“ nebo načíst kód QR a vyzkoušet proces ustavování v plně funkčním demo režimu. 


Zařízení pro ustavování souososti strojů SKF TKSA 11 je dodáváno v přenosném kufříku SKF (obr. 1)

  • Technické údaje
    Technické údaje
    OznačeníTKSA 11 / TKSA 11D2
    Snímače a komunikace2× indukční snímač měření vzdálenosti
    Sklonoměr ±0,5°; Bluetooth 4.0 LE
    Měřicí vzdálenost systému0 až 185 mm (0 až 7.3 in) vzdálenost mezi držáky
    součástí dodávky 3 × referenční tyče do délky 200 mm (7.9 in)
    Chyby měření<2%
    Materiál tělesaPlast PC/ABS
    Provozní dobaAž 18 hodin, nabíjecí baterie LiPo
    Rozměry105 × 55 × 55 mm (4,1 × 2,2 × 2,2 in)
    Hmotnost155 g (0,34 lb)
    Ovládací zařízeníTKSA DISPLAY2, doporučená zařízení: Samsung Galaxy Tab Active a iPad Mini
    Další možnosti: iPad, iPod Touch,
    iPhone SE, Galaxy S6 nebo vyšší (zařízení nejsou součástí dodávky)
    Aktualizace softwaru a aplikacíNa webu Apple App Store nebo Google Play
    Požadavky na operační systémApple iOS 9 nebo Android OS 4.4.2 (a vyšší)
    Způsob ustavováníUstavování vodorovných hřídelů
    Třípolohové měření 9–12–3
    Okamžité hodnoty pro opravuPouze pro vodorovné
    Přídavné funkceAutomatická PDF zpráva
    Upínání2× V-držáky s řetězy, šířka 15 mm (0.6 in)
    Průměry hřídele20 až 160 mm (0,8 až 6,3 in)
    Max. výška spojky *55 mm (2.2 in.) se standardními tyčemi 80 mm
    (Je-li to možné, jednotka by měla být namontována na spojku)
    Adaptér napájeníNabíjení přes micro USB port (5 V)
    Nabíjecí kabel Micro USB / USB součástí dodávky
    Kompatibilní s USB nabíječkami 5 V (nejsou součástí dodávky)
    Provozní teplota0 až 45 °C (32 až 113 °F)
    Krytí IPIP 54
    Rozměry přenosného kufříku355 × 250 × 110 mm (14 × 9,8 × 4,3 in)
    Celková hmotnost (včetně kufříku)2,1 kg (4,6 lb)
    Kalibrační certifikátDodáván s platností na 2 roky
    Obsah kufříkuMěřicí jednotka; 3 referenční tyče; 2 hřídelové držáky s řetězy 480 mm (18.9 in) a tyčemi 80 mm (3.1 in); nabíjecí kabel micro USB / USB; měřicí pásmo 2 m (6.6 ft); tištěný certifikát o kalibraci a shodě; tištěná stručná úvodní příručka (v angličtině); přenosný kufřík SKF
    * V závislosti na spojce lze držáky namontovat na spojku a snížit tak omezení výšky spojky.
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo