Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zařízení pro ustavování souososti strojů TKSA 31

Intuitivní a cenově dostupný laserový systém pro ustavování souososti strojů

TKSA 31 je cenově nejdostupnější řešení od SKF pro snadné laserové ustavování souososti strojů. Ergonomická zobrazovací jednotka s dotykovým displejem umožňuje velmi snadné používání a vestavěná knihovna strojů pomáhá uchovávat zprávy o ustavování pro různé stroje. Velké laserové detektory v měřicích hlavách omezují nutnost předchozího hrubého ustavení stroje a vestavěná funkce měkké patky pomáhá vytvořit základ pro úspěšné ustavení. Další funkce, jako je živý pohled a automatické měření, podporují rychlé a efektivní ustavování a činí z TKSA 31 inovativní nástroj pro laserové ustavování souososti strojů vhodný téměř pro každý rozpočet.

  •  Ke snadnosti měření přispívá použití dobře známého třípolohového měření (9–12–3 hodiny) s možností odchylky o 40° kolem každé měřicí polohy.
  • Vysoké dostupnosti je dosaženo zaměřením na standardní postup ustavování a základní funkce pro rychlé a efektivní ustavení souososti strojů.
  • K dispozici je funkce „automatického měření“ bez použití rukou, která zjišťuje polohu vysílačů a provede měření pouze ve správné poloze
  • Po každém ustavení jsou vytvořeny automatické zprávy, které lze přizpůsobit přidáním poznámek o aplikaci. Všechny zprávy lze exportovat do souborů ve formátu PDF.
  • Živý pohled podporuje intuitivní měření a usnadňuje vodorovné i svislé opravy polohy stroje.
  • Knihovna strojů podává přehled o všech strojích a zprávách o ustavování. To zjednodušuje identifikaci strojů a zlepšuje pracovní postup ustavování.
Zařízení pro ustavování souososti strojů SKF TKSA 31
Ustavování souososti je doporučováno téměř pro každé průmyslové odvětví, protože pomáhá zvýšit provozuschopnost strojů, snižovat výrobní ztráty a náklady na údržbu. TKSA 31 je ideální řešení pro základní laserové ustavování souososti strojů. TKSA 31 díky intuitivnímu použití pomáhá dosáhnout přesné ustavení, a to při ceně, která je dostupná téměř pro každý rozpočet.
  • Technické údaje
    Technické údaje
    OznačeníTKSA 31
    Snímače a komunikace29 mm (1.1 in) CCD s červeným čárovým laserem třídy 2
    Sklonoměr ±0,5°; kabelové připojení, kabely USB
    Měřicí vzdálenost systému0,07 až 4 m (0.23 až 13.1 ft) (až do 2 m (6.6 ft) s dodávanými kabely)
    Chyby měření<0,5% ±5 µm
    Materiál tělesa20% polykarbonát se skleněnými vlákny
    Provozní doba
    Rozměry120 × 90 × 36 mm (4,7 × 3,5 × 1,4 in)
    Hmotnost180 g (0.4 lb)
    Ovládací zařízení5.6" barevný rezistivní dotykový LCD displej PC/ABS s vysokou odolností proti nárazům, přilisovaný
    Aktualizace softwaru a aplikacípřes USB flash disk
    Provozní doba zobraz. jednotkyAž 7 hodin (100% podsvícení)
    Rozměry205 × 140 × 60 mm (8.1 × 5.5 × 2.4 in)
    Hmotnost420 g (0.9 lb)
    Způsob ustavováníUstavování vodorovných hřídelů, tři měření v polohách 9–12–3 (s otočením min. 140°), automatické měření, měkká patka
    Okamžité hodnoty pro opravuSvislé a vodorovné
    Přídavné funkceKnihovna strojů, přepínání orientace obrazovky, automatická zpráva ve formátu PDF
    Upínání2× V-držáky s řetězy, šířka 21 mm (0.8 in)
    Průměry hřídele20 až 150 mm (0.8 až 5.9 in)
    300 mm (11.8 in) s volitelnými prodlužovacími řetězy (nejsou součástí dodávky)
    Max. výška spojky *105 mm (4.2 in) se standardními tyčemi
    195 mm (7.7 in) s volitelnými prodlužovacími tyčemi (nejsou součástí dodávky)
    Adaptér napájeníVstup: zdroj napájení 100–240 V 50/60 Hz AC
    Výstup: DC 12 V 3 A
    s adaptéry EU, US, UK, AUS
    Provozní teplota0 až 45 °C (32 až 113 °F)
    Krytí IPIP 54
    Rozměry přenosného kufříku530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)
    Celková hmotnost (včetně kufříku)4,75 kg (10,5 lb)
    Kalibrační certifikátDodáván s platností na 2 roky
    Obsah kufříku2 měřicí jednotky (M&S); zobrazovací jednotka; 2 hřídelové držáky s řetězy 400 mm (15.8 in) a závitovými tyčemi 150 mm (5.9 in); tyč pro utažení řetězu; napájecí zdroj s adaptéry pro různé země; 2 kabely micro USB / USB; měřicí pásmo; tištěný certifikát o kalibraci a shodě; tištěná stručná úvodní příručka (v angličtině); přenosný kufřík SKF
    * V závislosti na spojce lze držáky namontovat na spojku a snížit tak omezení výšky spojky.
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo