Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zařízení pro ustavování souososti strojů TKSA 41

Laserový systém pro ustavování souososti s vylepšeným měřením a protokolovacími funkcemi

Zařízení TKSA 41 je pokročilý přístroj pro laserové ustavování souososti strojů s cílem dosáhnout přesného ustavení hřídelů. Tento přístroj se dvěma bezdrátovými měřicími jednotkami, velkými detektory a výkonnými lasery provádí přesná měření i v nejnáročnějších podmínkách. Ergonomická zobrazovací jednotka s intuitivní navigací pomocí dotykového displeje zajišťuje rychlé a snadné ustavování souososti, přičemž inovativní funkce, jako např. “volné měření”, zvyšují výkonnost ustavování. Zařízení SKF TSKA 41 pro ustavování souososti strojů, které se využívá osvědčené postupy při ustavování hřídelů, je jedním z nejhodnotnějším řešením pro ustavování v oboru.

  • Bezdrátová komunikace zlepšuje manipulaci s přístrojem a umožňuje ustavení v obtížně přístupném prostoru z bezpečného místa.
  • Volné měření umožňuje spustit měření ustavování v libovolné úhlové poloze a dokončit je v úhlovém rozpětí jen 90°. 
  • Automatické měření umožňuje „bezdotykové“ měření podle detekce polohy hlavy, přičemž měření je provedeno při otočení hlav do správné polohy.
  • Po každém ustavení se automaticky generují výstupní zprávy. Tyto zprávy lze přizpůsobit pomocí poznámek a obrázků z vestavěné kamery pro nejkomplexnější přehled. Všechny zprávy lze exportovat do souborů ve formátu PDF.
  • Živý pohled na měřené stroje podporuje intuitivní měření a usnadňuje ustavení ve vodorovné i svislé rovině.
  • Knihovna strojů poskytuje přehled o všech strojích a zprávách o ustavování. 
  • Pro další zjednodušení identifikace strojů a zlepšení průběhu práce při ustavování lze použít QR kódy.
Zařízení pro ustavování souososti strojů SKF TKSA 41
Ustavení souososti je doporučováno téměř pro každé průmyslové odvětví, neboť umožňuje významně zvýšit provozuschopnost stroje a snížit náklady na údržbu. Jednoduchost zařízení TKSA 41 dává větší jistotu při ustavování souososti všech typů vodorovných točivých strojů.

SKF TKSA 41 - zkušenosti zákazníků

  • Technické údaje
    Technické údaje
    OznačeníTKSA 41
    Snímače a komunikace29 mm (1.1 in) CCD s čárovým laserem třídy 2
    Sklonoměr ±0,5°; Bluetooth 4.0 LE a kabelové připojení, kabely USB
    Měřicí vzdálenost systému0,07 až 4 m (0.23 až 13.1 ft)
    Chyby měření< 0,5 % ±5 µm
    Materiál tělesa20% polykarbonát se skleněnými vlákny
    Provozní dobaAž 16 hodin
    Nabíjecí baterie LiPo
    Rozměry120 × 90 × 36 mm (4,7 × 3,5 × 1,4 in)
    Hmotnost220 g (0.5 lb)
    Ovládací zařízení5.6" barevný rezistivní dotykový LCD displej PC/ABS s vysokou odolností proti nárazům, přilisovaný
    Aktualizace softwaru a aplikacípřes USB flash disk
    Provozní doba zobraz. jednotkyAž 8 hodin (100% podsvícení)
    Rozměry205 × 140 × 60 mm (8.1 × 5.5 × 2.4 in)
    Hmotnost640 g (1.4 lb)
    Způsob ustavováníUstavování vodorovných hřídelů, tři měření v polohách 9–12–3, automatické měření, měření (s otočením min. 90°), měkká patka
    Okamžité hodnoty pro opravuSvislé a vodorovné
    Přídavné funkceKnihovna strojů, čtení QR kódů, přepínání orientace obrazovky, automatická zpráva ve formátu PDF
    Upínání2 × V-držáky s řetězy, šířka 21 mm (0.8 in)
    Průměry hřídele20 až 150 mm (0,8 až 5,9 in)
    300 mm (11.8 in) s volitelnými prodlužovacími řetězy (nejsou součástí dodávky)
    Max. výška spojky *105 mm (4.2 in) se standardními tyčemi
    195 mm (7.7 in) s prodlužovacími tyčemi (součást dodávky)
    Adaptér napájeníVstup: zdroj napájení 100–240 V 50/60 Hz AC
    Výstup: DC 12 V 3 A
    s adaptéry EU, US, UK, AUS
    Provozní teplota 0 až 45 °C (32 až 113 °F)
    Krytí IPIP 54
    Rozměry přenosného kufříku530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)
    Celková hmotnost (včetně kufříku)4,75 kg (10,5 lb)
    Kalibrační certifikátDodáván s platností na 2 roky
    Obsah kufříku2 měřicí jednotky (M&S); zobrazovací jednotka; 2 hřídelové držáky s řetězy 400 mm (15.8 in) a závitovými tyčemi 150 mm (5.9 in); tyč pro utažení řetězu; 4 závitové prodlužovací tyče 90 mm (3.5 in); napájecí zdroj s adaptéry pro různé země; 2 kabely micro USB / USB; měřicí pásmo; tištěný certifikát o kalibraci a shodě; tištěná stručná úvodní příručka (v angličtině); přenosný kufřík SKF; list A4 s 12 štítky QR kódů
    * V závislosti na spojce lze držáky namontovat na spojku a snížit tak omezení výšky spojky.
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo