Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zařízení pro ustavování souososti strojů TKSA 51

Komplexní a intuitivní ustavování souososti strojů s použitím tabletů a smartphonů

Zařízení pro ustavování souososti strojů TKSA 51 umožňuje vysoce flexibilní a výkonné měření pro potřeby základního i pokročilého ustavování. Je navrženo pro spolupráci s aplikacemi pro ustavování na tabletu nebo smartphonu. Vzhledem ke své intuitivnosti se snadno používá a nevyžaduje žádné speciální školení. Dodávané příslušenství umožňuje používat zařízení TKSA 51 pro ustavování souososti široké škály strojů a vybavení, jako jsou motory, pohony, ventilátory, čerpadla, převodovky atd. Součástí mobilních aplikací jsou výuková videa, která ukazují obsluze, jak provádět přesná měření.

  • Flexibilita měření – Známá metoda třípolohového měření je ještě flexibilnější, protože umožňuje zahájit měření v libovolném úhlu a vyžaduje celkové minimální otočení pouze o 40 stupňů. To umožňuje obsluze provádět ustavování i v omezeném prostoru.
  • Automatické zprávy – Jsou generovány automaticky a lze je doplnit poznámkami, fotografií stroje a podpisem pomocí dotykové obrazovky. Tyto zprávy lze exportovat jako soubory PDF a sdílet s jinými mobilními aplikacemi.
  • Komplexní a kompaktní – Řada dodávaného příslušenství, jako jsou magnetické montážní držáky, prodlužovací tyče a řetězy, přispívá k všestrannosti zařízení TKSA 51, které přitom zůstává kompaktní, lehké a snadno přenosné.
  • Živé 3D zobrazení – Tato funkce umožňuje intuitivní polohování kontaktních ploch pro rychlá ustavení během měření. Živě zobrazuje dosažení oprav svislého i vodorovného ustavení. Aplikace umožňuje 3-D natáčení virtuálního motoru tak, aby odpovídal skutečné poloze stroje.
  • Kompenzace rušení – Naměřené hodnoty jsou časově průměrovány, což umožňuje dosáhnout přesnosti i v případě vibrací nebo jiného vnějšího rušení.
  • K dispozici je rovněž provedení TKSA 51D2 s odolným průmyslovým zobrazovacím zařízením a předinstalovanými aplikacemi.
Zařízení pro ustavování souososti strojů SKF TKSA 51
Zařízení pro ustavování souososti strojů TKSA 51 je vhodné pro širokou škálu aplikací. Kompaktní a lehké provedení, vysoká flexibilita měření a dodávané příslušenství umožňuje toto zařízení použít téměř u jakéhokoli stroje, a to i v obtížně přístupných místech. Tablety a smartphony lze opatřit ochrannými kryty, které nemají na funkci zařízení TKSA 51 žádný vliv.

Aplikace pro ustavování

QR kód pro aplikace TKSA 51 a 71
Zařízení TKSA 51 používá speciální aplikace pro ustavování vodorovných a svislých hřídelů a pro nápravu měkké patky. Aplikace se ovládají pomocí ikon a práce s nimi je velmi snadná. Všechny aplikace jsou k dispozici zdarma a obsahují plně funkční demo režim, který umožňuje vyzkoušení postupu ustavování ještě před zakoupením zařízení.

Aplikace pro použití se zařízením TKSA 51

Předváděcí video TKSA 51

Označení pro objednání

OznačeníPopis
TKSA 51Měřicí jednotky se standardním příslušenstvím v přenosném kufříku
TKSA 51D2TKSA 51 a TKSA DISPLAY2
TKSA DISPLAY2Tablet Android s úhlopříčkou displeje min. 7 in, ochranným krytem pro průmyslová prostředí a předinstalovanými aplikacemi.
  • Technické údaje
    Technické údaje
    OznačeníTKSA 51 / TKSA 51D2
    Snímače a komunikace20 mm (0,8 in) PSD s čárovým laserem třídy 2
    Sklonoměr ±0,1°; Bluetooth 4.0 LE
    Měřicí vzdálenost systému0,07 až 5 m (0.23 až 16.4 ft)
    Chyby měření<1 % ±10 µm
    Materiál tělesaPřední část z anodizovaného hliníku, plastový zadní kryt PC/ABS
    Provozní dobaAž 8 hodin, nabíjecí Li-ion baterie, rychlé nabíjení: 10 min nabíjení na 1 h používání
    Rozměry52 × 64 × 50 mm (2,1 × 2,5 × 2 in)
    Hmotnost190 g (0,4 lb)
    Ovládací zařízeníTKSA DISPLAY2, doporučená zařízení: Samsung Galaxy Tab Active a iPad Mini
    Další možnosti: iPad, iPod Touch,
    iPhone SE, Galaxy S6 nebo vyšší (zařízení nejsou součástí dodávky)
    Aktualizace softwaru a aplikacíNa webu Apple App Store nebo Google Play
    Požadavky na operační systémApple iOS 9 nebo Android OS 4.4.2 (a vyšší)
    Způsob ustavováníUstavování vodorovných a svislých hřídelů, tři měření v polohách 9–12–3, automatické měření, měření (s otočením min. 40°), měkká patka
    Okamžité hodnoty pro opravuSvislé a vodorovné
    Přídavné funkceKnihovna strojů, čtení QR kódů, cílové hodnoty, kompenzace rušení,
    volné 3D zobrazení stroje, otočení obrazovky na tabletech, automatická zpráva ve formátu PDF
    Upínání2 × V-držáky s řetězy, šířka 15 mm (0.6 in)
    Průměry hřídele20 až 150 mm (0,8 až 5,9 in)
    450 mm (17.7 in) s prodlužovacími řetězy (součást dodávky)
    Max. výška spojky *45 mm (1.8 in) se standardními tyčemi, plus 120 mm (4.7 in) na jednu sadu prodlužovacích tyčí
    Adaptér napájeníNabíjení přes micro USB port (5 V)
    Dělený nabíjecí kabel Micro USB / USB součástí dodávky
    Kompatibilní s USB nabíječkami 5 V (nejsou součástí dodávky)
    Provozní teplota0 až 45 °C (32 až 113 °F)
    Krytí IPIP 54
    Rozměry přenosného kufříku355 × 250 × 110 mm (14 × 9,8 × 4,3 in)
    Celková hmotnost (včetně kufříku)2,9 kg (6,4 lb)
    Kalibrační certifikátDodáván s platností na 2 roky
    Obsah kufříku2 měřicí jednotky (M&S); 2 hřídelové držáky s řetězy 480 mm (18.9 in), závitové tyče 80 mm (3.2 in.) a magnety; 4 závitové prodlužovací tyče 120 mm (4.7 in); 2 prodlužovací řetězy 980 mm (38.6 in); dělený nabíjecí kabel micro USB / USB; měřicí pásmo; tištěný certifikát o kalibraci a shodě; stručná úvodní příručka (v angličtině); přenosný kufřík SKF; list A4 s 12 štítky QR kódů
    * V závislosti na spojce lze držáky namontovat na spojku a snížit tak omezení výšky spojky.
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo