Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ustavovací podložky

Pro přesné vertikální ustavení strojů

Přesné ustavení stroje je základním prvkem každého procesu ustavování. Přesné ustavovací podložky s jednou drážkou SKF jsou nabízeny v pěti velikostech a deseti různých tloušťkách.
  • Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové ocele a lze je používat opakovaně
  • Snadná instalace i demontáž
  • Úzké tolerance zaručují přesné ustavení
  • Na každé podložce je jasně vyznačena tloušťka
  • Plně zbaveny otřepů
Přesné podložky jsou dodávány v balení po 10 kusech i v kompletních sadách. Další informace o rozměrech a obsahu sad získáte pomocí následujících odkazů.

Balení a sady ustavovacích podložek

SKF logo