Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Sady ustavovacích podložek

Každá sada ustavovacích přesných podložek SKF s jednou drážkou obsahuje kombinaci populárních rozměrů a/nebo tlouštěk podložek.

    Označení
    TMAS 50/KIT
    Velikost podložky (mm)50x50 mm 
    Množství na tloušťku2010
    Tloušťka (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Označení
    TMAS 75/KIT
    Velikost podložky (mm)75x75 mm 
    Množství na tloušťku2010
    Tloušťka (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Označení
    TMAS 100/KIT
    Velikost podložky (mm)100x100 mm
    Množství na tloušťku2010
    Tloušťka (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Označení
    TMAS 340
    Velikost podložky (mm)100x100 mm
     125x125 mm
    Množství na tloušťku2010
    Tloušťka (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Označení
    TMAS 360
    Velikost podložky (mm)50x50 mm
     75x75 mm
     100x100 mm
    Množství na tloušťku20
    Tloušťka (mm)
    0,050,50
     0,101,00
     0,252,00

    Označení
    TMAS 380
    Velikost podložky (mm)50x50 mm
     75x75 mm
    Množství na tloušťku20
    Tloušťka (mm)
    0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00

    Označení
    TMAS 510
    Velikost podložky (mm)50x50 mm
     75x75 mm
     100x100 mm
    Množství na tloušťku2010
    Tloušťka (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Označení
    TMAS 720
    Velikost podložky (mm)50x50 mm
     75x75 mm
    Množství na tloušťku20
    Tloušťka (mm)0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00
    Velikost podložky (mm)100x100 mm
     125x125 mm
    Množství na tloušťku2010
    Tloušťka (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 
    TMAS 720 je dodáván ve 2 přenosných kufřících; TMAS 340 a TMAS 380
    SKF logo