Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kulové ustavovací podložky

Ustavovací podložky k upevnění úhlově měkké patky

Kulové ustavovací podložky SKF

Kulové ustavovací podložky od SKF odstraňují problémy s úhlovou měkkou patkou a lze je použít v kombinaci s tradičními předem vyříznutými ustavovacími podložkami.
Měkká patka představuje běžný problém v rotačních zařízeních. Způsobuje, že doba na ustavení je dlouhá a často není dosaženo úspěchu. I když lze rovnoběžnou měkkou patku opravit pomocí tradičních ustavovacích podložek, úhlovou měkkou patku lze opravit efektivně pomocí sférických ustavovacích podložek nebo montážních podložek SKF Vibracon.

Vlastnosti produktu:

  • Kompenzace úhlové měkké patky až do 2 stupňů
  • Lze používat v kombinaci s tradičními ustavovacími podložkami
  • Vhodné pro velikost šroubu M10–M42 (3/8”–1½”)
  • Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové ocele a lze je používat opakovaně
  • Nejsou třeba žádné montážní dovednosti
  • Dodává se v sadě po dvou kusech
SKF Spherical shims - soft foot
Rovnoběžná měkká patkaÚhlová měkká patka
Krátká patkaOhnutá patkaÚhlová
Rozměry
SKF Spherical shims
OznačeníA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)
SM SPS-A25050153,9
SM SPS-B27575235,5
SM SPS-C2100100327,0
SM SPS-D2125125447,5
Pokud byste nenalezli vhodný produkt, obraťte se na svého místního autorizovaného distributora SKF nebo prodejního zástupce SKF.

Product characteristics:

SKF Spherical shims
  • Angular soft foot compensation up to 2 degrees
  • Can be used in combination with traditional shims
  • Suitable for bolt size M10-M42 (3/8” – 1½”)
  • Made of high-quality stainless steel, enabling re-use
  • No installation skills required
  • Supplied in packs of two
SKF Spherical shims - soft foot
Parallel soft footAngular soft foot
Short footBent footAngled
Rectangular shims
SKF Spherical shims rectangular
 Metric dimensions (mm)
DesignationABCD
SM SPS-A15550153,9
SM SPS-B17570235,3
SM SPS-C19080325,5
SM SPS-D1125105447,0
 Imperial dimensions (inch)
DesignationABCD
SM SPS-A12,171,970,590,15
SM SPS-B12,952,760,910,21
SM SPS-C13,543,151,260,22
SM SPS-D14,924,131,730,28
Square shims
SKF Spherical shims square
 Metric dimensions (mm)
DesignationABCD
SM SPS-A25050153,9
SM SPS-B27575235,5
SM SPS-C2100100327,0
SM SPS-D2125125447,5
 Imperial dimensions (inch)
DesignationABCD
SM SPS-A2220,590,15
SM SPS-B2330,910,22
SM SPS-C2441,260,28
SM SPS-D2551,730,3
Should you be unable to find a suitable product, please contact your local SKF Authorized Distributor or SKF sales representative.
SKF logo