Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Teplu odolné rukavice

Pro bezpečnou manipulaci s teplými součástmi až do 150 °C (302 °F)

Teplu odolné rukavice TMBA G11
Tepelně izolační rukavice SKF TMBA G11 jsou navrženy speciálně pro manipulaci s ohřátými ložisky. Jsou vyráběny ze speciální tkaniny pro zaručení následující kombinace vlastností:
  • Nepouští vlas
  • Odolné teplu až do 150 °C/302 °F
  • Odolné proti proříznutí
  • Neobsahují azbest
  • Zkoušeno a certifikováno na mechanickou odolnost (EN 388) a tepelnou odolnost (EN 407)


Technické údaje
Označení
TMBA G11
Velikost balení
1 pár
Rozměry
9
Barva
bílá

SKF logo