Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektrická ohřívací plotna

Termostatem regulované ohřívání ložisek

Elektrická ohřívací plotna 729659 C
Elektrická ohřívací plotna SKF 729659 C je speciální ohřívací zařízení zkonstruované speciálně pro předběžný ohřev malých ložisek před montáží. Teplotu plotny lze seřizovat otáčením otočného přepínače v rozsahu teplot od 50 do 200 °C (120 až 390 °F).
  • Nastavitelný rozsah teplot 50 - 200 °C (120 - 390 °F)
  • Ochranný kryt pro zabránění znečištění během ohřevu
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    729659 C

    729659 C/110 V
    Napětí
    729659 C
    230 V (50/60 Hz)

    729659 C/110 V
    115 V (50/60 Hz)
    Napájení
    1,000 W
    Rozsah teplot:
    50-200 °C (120-390 °F)
    Rozměry desky (d x š)
    380 x 178 mm (15 x 7 in)
    Výška krytu
    50 mm (2 in)
    Celkové rozměry (d x š x h)
    400 x 240 x 130 mm (16 x 10 x 5 in)
    Hmotnost
    4,7 kg (10 lb)
    Délka připojovacího kabelu
    2 metry (6,6 ft)
    (je vyžadováno uzemnění)
  • Náhradní díly
SKF logo