Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Indukční ohřívací přístroje

Indukční ohřívací přístroje z obsáhlé nabídky SKF se používají pro účinné ohřívání ložisek a součástí před montáží, jak malých tak i velkých rozměrů.

Předváděcí video Indukčních ohřívacích přístrojů SKF

Upozornění!

Toto anglicky namluvené video je opatřeno titulky. Prosím, zvolte si jazyk dle potřeby.

Sortiment indukčních ohřívacích přístrojů SKF

Výhody

Jejich pokroková konstrukce nabízí významné výhody vlastníkům i obsluze:

  • Moderní výkonová elektronika s přesným řízením elektrického proudu pomáhá řídit rychlost vzrůstající teploty
  • Dva stupně nastavení výkonu (50 % a 100 %) umožňují bezpečný ohřev malých ložisek při nižší spotřebě energie
  • Pro ohřev jiných součástí než ložisek jsou všechny ohřívací přístroje vybaveny časovačem ohřevu. Pro velké součásti jsou k dispozici optimalizované ohřívací přístroje TIH MB umožňující ohřev celistvých obrobků
  • Tepelná ochrana proti přehřátí omezuje nebezpečí poškození indukční cívky a elektroniky a zvyšuje tak spolehlivost a bezpečnost zařízení
  • Automatická demagnetizace po ohřevu omezuje nebezpečí znečištění ložiska železnými nečistotami.
  • K dispozici jsou varianty pro různé hodnoty napětí používané po celém světě
  • Dodáváno s tepelně izolačními rukavicemi pro zvýšení bezpečnosti obsluhy

Vlastnosti a výhody

AIndukční cívka umístěná mimo tělo ohřívače umožňuje kratší dobu ohřevu a nižší spotřebu energie
B: Výklopná ramena pro podepření ložiska umožňují ohřev ložisek s většími průměry a snižují riziko převržení ložiska v průběhu ohřevu
C
: Magnetický snímač teploty v kombinaci s teplotním režimem přednastaveným na 110 °C (230 °F) pomáhá předcházet přehřátí ložiska
D
; Díky jedinečnému dálkovému ovládání SKF s displejem a ovládacím panelem se ohřívací přístroj snadno a bezpečně používá
E
: Vnitřní prostor pro uložení menších jader snižuje riziko poškození nebo ztráty jader
F
: Integrovaná madla k přenášení umožňují snadné přenášení ohřívacího zařízení v dílně
G
: Posuvné nebo otočné rameno umožňuje snadnou a rychlou výměnu ložiska, čímž se snižuje únava obsluhy (není u TIH 030m)

SKF m20 koncepce

Koncepce SKF m20 hodnota uvádí hmotnost (kg) nejtěžšího soudečkového ložiska SKF řady 231, které lze ohřát z 20 na 110 °C (z 68 na 230 °F) za 20 minut. Tím se definuje výkon ohřívacího přístroje namísto jeho spotřeby energie (příkonu). Na rozdíl od ostatních ohřívačů ložisek je zde zřetelný údaj o tom, jak dlouho trvá ohřát ložisko, spíše než jen maximální možná hmotnost ložiska.

Sortiment indukčních ohřívačů SKF

Komplexní sortiment indukčních ohřívacích přístrojů SKF je vhodný pro většinu aplikací ohřevu ložisek. Následující tabulka obsahuje obecné informace pro výběr indukčního ohřívacího přístroje pro ohřev ložisek. SKF doporučuje pro ohřívání jiných součástí než ložisek použít ohřívací přístroj řady TIH L MB. Chcete-li pomoci s výběrem vhodného ohřívacího přístroje pro svou aplikaci, obraťte se na společnost SKF.

SKF Induction Heater selection chart

SKF logo