Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydraulické matice

Snadná aplikace velkých axiálních montážních sil

Montáž ložisek na kuželové úložné plochy může být velmi obtížná a časově náročná. Použití hydraulické matice SKF umožňuje snadnou a rychlou aplikaci velkých axiálních montážních sil potřebných k montáži ložisek. Demontáž ložisek namontovaných na upínacích nebo stahovacích pouzdrech bývá rovněž často obtížná a časově náročná. Tyto problémy mohou být sníženy použitím hydraulické matice SKF. Olej je čerpán do matice a píst je vytlačován silou, která je postačující pro uvolnění pouzdra. Všechny matice SKF řady HMV ..E jsou dodávány s rychlospojkou pro připojení hydraulických čerpadel SKF.
  • Velký rozsah velikostí standardně zahrnuje průměry hřídele od 50 do 1 000 mm
  • V nabídce jsou také matice s palcovým závitem řady HMVC ..E o průměru od 1.967 až do 37.410 in
  • Rychlospojka může být umístěna na čele nebo na straně matice, a tedy umožňuje používat matici i při montáži v omezeném prostoru
  • Součástí standardního vybavení je náhradní sada těsnění pístů a sada pro údržbu
  • Ke všem maticím velikosti HMV(C) 54E a větším je dodávána tuba maziva pro usnadnění našroubování.
  • K usnadnění našroubování jsou všechny matice od velikosti HMV(C) 54E opatřeny čtyřmi otvory na čele a jsou dodávány se dvěmi montážními tyčemi
  • Matice od velikosti HMV(C) 94E jsou vybaveny závěsnými oky pro snadnější manipulaci
  • Matice od velikosti HMV(C) 94E mají označen začátek závitu, což usnadňuje nastavení odpovídající polohy závitu matice a souvisejícího dílu
  • Speciální závity a velikosti jsou k dispozici na vyžádání

Maximální pracovní tlak oleje s povoleným posunutím pístu pro matice HMV(C)…E:
  • HMV(C) 60E a menší: 80 MPa (11 600 psi)
  • HMV(C) 62-100E: 40 MPa (5 800 psi)
  • HMV(C) 102E a větší: 25 MPa (3 600 psi)

Montáž

  • Matice HMV ..E při montáži ložiska na kuželovou úložnou plochu (obr. 1
  • Matice HMV ..E našroubovaná na hřídeli při montáži stahovacího pouzdra
    (obr. 2
  • Matice HMV ..E při montáži ložiska na upínací pouzdro (obr. 3
  • Matice HMV ..E a speciální zarážka při montáži stahovacího pouzdra (obr. 4)

Demontáž

  • Matice HMV ..E a opěrný kroužek při demontáži upínacího pouzdra
    (obr. 5
  • Matice HMV ..E použitá k demontáži stahovacího pouzdra (obr. 6)

Hydraulické matice s metrickými závity řady HMV E

Technické údaje
Tvar závitu
HMV 10E - HMV 40E
ISO 965/111-1980 tolerance třídy 6H
HMV 41E - HMV 200E
ISO 2901-1977 tolerance třídy 7H

Tabulka s rozměry hydraulických matic s metrickými závity řady HMV E.

Hydraulické matice s palcovými závity řady HMVC E

Technické údaje
Tvar závitu
 
HMVC 10E - HMVC 64E
American National Form Threads Class 3
HMVC 68E - HMVC 190E
ACME General Purpose Threads Class 3 G

Tabulka s rozměry hydraulických matic s palcovými závity řady HMVC E

Příslušenství a náhradní díly pro hydraulické matice

  • Příslušenství
    Příslušenství
    Montážní kapalina
    LHMF 300
    Doporučená čerpadla
     
    HMV(C) 10E - HMV(C) 54E
    729124 / TMJL 100 / 728619 E / TMJL 50
    HMV(C) 56E - HMV(C) 92E
    TMJL 100 / 728619 E / TMJL 50
    HMV(C) 94E - HMV(C) 200E
    728619 E / TMJL 50
    Pro metodu montáže SKF Drive-up 
    Číselníkové úchylkoměryTMCD 5P (Svislý číselníkový úchylkoměr, 0–5 mm)
     TMCD 1/2R (Vodorovný číselníkový úchylkoměr, 0–0.5 in)
     TMCD 10R (Vodorovný číselníkový úchylkoměr, 0–10 mm)
    Digitální tlakoměrTHGD 100 (100 MPa / 15000 psi, připojení G 1/4)
  • Náhradní díly

Přípravek pro hydraulickou matici - metoda Drive-up

Pro předchozí generaci hydraulických matic SKF HMV(C)

Přípravek SKF HMVA 42/200 pro hydraulickou matici - metoda Drive-up
Metoda SKF Drive-up je preferovaným způsobem montáže soudečkových ložisek a ložisek CARB s kuželovou dírou. Tento přípravek/adaptér spolu s číselníkovým úchylkoměrem SKF umožňuje použít předešlou generaci matic HMV pro metodu SKF Drive-up. Přípravek lze použít s maticemi od velikosti HMV(C) 42 do HMV(C) 200.
  • Jeden přípravek lze použít pro předchozí generaci hydraulických matic v rozsahu HMV(C) 42-200
  • Odolná konstrukce
  • Snadné připevnění přípravku na hydraulickou matici pomocí silných magnetů
  • Použití ve spojení s číslicovými úchylkoměry SKF
Poznámka: Sada přípravku není potřebná u současné generace hydraulických matic HMV(C)…E.


Související dokumenty

SKF logo