Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vzduchem poháněná čerpadla a olejové injektory

30 až 400 MPa (4 350 až 58 000 psi)

Vzduchem poháněná hydraulická čerpadla SKF řady THAP
Vzduchem poháněná hydraulická čerpadla SKF řady THAP E SET
THAP .. E/SK1
Vzduchem poháněná čerpadla a olejové injektory THAP E jsou nabízeny ve čtyřech různých provedeních tlaku. Jsou určeny pro montáž a demontáž OK spojek, pro demontáž velkých tlakových spojů, jako jsou například ložiska, setrvačníky, spojky a železniční kola, a pro řadu podobných aplikací. Tato čerpadla se skládají z vysokotlakého hydraulického čerpadla poháněného vzduchovým pístem. Jednotky jsou dodávány v masivním kufříku včetně olejové sací hadice a vratné hadice s rychlospojkami. Vzduchem poháněná čerpadla mohou být také dodána jako kompletní soupravy skládající se z čerpadla, tlakoměru, vysokotlaké trubky a připojovacích šroubení.
  • Úspora času oproti ručně poháněným čerpadlům
  • Přenosné
  • Plynulá dodávka oleje
  • Vnitřní omezovač tlaku vzduchu pomáhá zajistit bezpečný provoz
  • Nízká spotřeba vzduchu
  • Široký rozsah provozních teplot
  • Masivní skladovací kufříky
  • Jednotky s nízkým, středním a vysokým tlakem

Aplikace
  • OK spojky SKF
  • Montáž ložisek
  • Montáž lodních šroubů, závěsných čepů kormidla, železničních kol a další podobné aplikace

Technické údaje
Označení
THAP 030E
Jmenovitý hydraulický tlak
30 MPa (4 350 psi)
Provozní tlak vzduchu
0,7 MPa* (101.5 psi)
Spotřeba vzduchu
200 l/min / 7.1 cfm
Rozsah provozních teplot0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F) s maximální viskozitou kapaliny 1 500 mm2/s
Objem/zdvih
10 cm3 (0.61 in3)
Výstup oleje
G3/4
Délka
350 mm (13.9 in)
Výška
202 mm (8 in)
Šířka
171mm (6.7 in)
Hmotnost
11,5 kg (25.3 lb)
* Tlaky vzduchu nad 7 barů jsou vnitřním omezovačem automaticky omezeny na hodnotu 7 barů.


Označení
THAP 030/SET
Kompletní souprava skládající se z čerpadla, vysokotlaké hadice a připojovacích šroubení.

Technické údaje
Označení
THAP 150E
Jmenovitý hydraulický tlak
150 MPa (21 750 psi)
Provozní tlak vzduchu
0,7 MPa* (101.5 psi)
Spotřeba vzduchu200 l/min / 7.1 cfm
Rozsah provozních teplot0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F) s maximální viskozitou kapaliny 1 500 mm2/s
Objem/zdvih
1,92 cm3 (0.12 in3)
Výstup oleje
G3/4
Délka
350 mm (13.9 in)
Výška
202 mm (8 in)
Šířka
171mm (6.7 in)
Hmotnost
19 kg (41.8 lb)
* Tlaky vzduchu nad 7 barů jsou vnitřním omezovačem automaticky omezeny na hodnotu 7 barů.


Označení
THAP 150E/SET
Kompletní souprava skládající se z čerpadla, tlakoměru, vysokotlaké hadice a připojovacích šroubení.

Technické údaje
Označení
THAP 300E
Jmenovitý hydraulický tlak
300 MPa (43 500 psi)
Provozní tlak vzduchu
0,7 MPa* (101.5 psi)
Spotřeba vzduchu200 l/min / 7.1 cfm
Rozsah provozních teplot0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F) s maximální viskozitou kapaliny 1 500 mm2/s
Objem/zdvih
0,83 cm3 (0.05 in3)
Výstup oleje
G3/4
Délka
405 mm (16 in)
Výška
202 mm (8 in)
Šířka
171 mm (6.7 in)
Hmotnost
13 kg (28.6 lb)
* Tlaky vzduchu nad 7 barů jsou vnitřním omezovačem automaticky omezeny na hodnotu 7 barů.


Označení
THAP 300E/SET
Kompletní souprava skládající se z čerpadla, tlakoměru a vysokotlaké trubky.

Technické údaje
Označení
THAP 400E
Jmenovitý hydraulický tlak
400 MPa (58 000 psi)
Provozní tlak vzduchu
0,7 MPa* (101.5 psi)
Spotřeba vzduchu200 l/min / 7.1 cfm
Rozsah provozních teplot0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F) s maximální viskozitou kapaliny 1 500 mm2/s
Objem/zdvih
0,65 cm3 (0.04 in3)
Výstup oleje
G3/4
Délka
405 mm (16 in)
Výška
202 mm (8 in)
Šířka
171 mm (6.7 in)
Hmotnost
13 kg (28.6 lb)
* Tlaky vzduchu nad 7 barů jsou vnitřním omezovačem automaticky omezeny na hodnotu 7 barů.


Označení
THAP 400E/SET
Kompletní souprava skládající se z čerpadla, tlakoměru a vysokotlaké trubky.

Vzduchem poháněné čerpadlo THAP 030E

  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    THAP 030E
    Jmenovitý hydraulický tlak
    30 MPa (4 350 psi)
    Provozní tlak vzduchu
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Spotřeba vzduchu
    200 litrů za minutu / 7.1 krychlových stop za minutu
    Rozsah provozních teplot0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F) s maximální viskozitou kapaliny 1 500 mm2/s
    Objem/zdvih
    10 cm3 (0.61 in3)
    Výstup oleje
    G3/4
    Délka
    350 mm (13.9 in)
    Výška
    202 mm (8 in)
    Šířka
    171mm (6,7 in)
    Hmotnost
    11,5 kg (25,3 lb)
    * Tlaky vzduchu nad 7 barů jsou vnitřním omezovačem automaticky omezeny na hodnotu 7 barů.
  • Obsah sady SK1
  • Náhradní díly

Vzduchem poháněné čerpadlo THAP 150E

  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    THAP 150E
    Jmenovitý hydraulický tlak
    150 MPa (21 750 psi)
    Provozní tlak vzduchu
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Spotřeba vzduchu200 litrů za minutu / 7.1 krychlových stop za minutu
    Rozsah provozních teplot0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F) s maximální viskozitou kapaliny 1 500 mm2/s
    Objem/zdvih
    1,92 cm3 (0.12 in3)
    Výstup oleje
    G3/4
    Délka
    350 mm (13,9 in)
    Výška
    202 mm (8 in)
    Šířka
    171mm (6,7 in)
    Hmotnost
    19 kg (41,8 lb)
    * Tlaky vzduchu nad 7 barů jsou vnitřním omezovačem automaticky omezeny na hodnotu 7 barů.
  • Obsah sady SK1
  • Náhradní díly

Vzduchem poháněný injektor THAP 300E

  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    THAP 300E
    Jmenovitý hydraulický tlak
    300 MPa (43 500 psi)
    Provozní tlak vzduchu
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Spotřeba vzduchu200 litrů za minutu / 7.1 krychlových stop za minutu
    Rozsah provozních teplot0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F) s maximální viskozitou kapaliny 1 500 mm2/s
    Objem/zdvih
    0,83 cm3 (0.05 in3)
    Výstup oleje
    G3/4
    Délka
    405 mm (16 in)
    Výška
    202 mm (8 in)
    Šířka
    171 mm (6,7 in)
    Hmotnost
    13 kg (28,6 lb)
    * Tlaky vzduchu nad 7 barů jsou vnitřním omezovačem automaticky omezeny na hodnotu 7 barů.
  • Obsah sady SK1
  • Náhradní díly

Vzduchem poháněný injektor THAP 400E

  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    THAP 400E
    Jmenovitý hydraulický tlak
    400 MPa (58 000 psi)
    Provozní tlak vzduchu
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Spotřeba vzduchu200 litrů za minutu / 7.1 krychlových stop za minutu
    Rozsah provozních teplot0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F) s maximální viskozitou kapaliny 1 500 mm2/s
    Objem/zdvih
    0,65 cm3 (0.04 in3)
    Výstup oleje
    G3/4
    Délka
    405 mm (16 in)
    Výška
    202 mm (8 in)
    Šířka
    171 mm (6,7 in)
    Hmotnost
    13 kg (28,6 lb)
    * Tlaky vzduchu nad 7 barů jsou vnitřním omezovačem automaticky omezeny na hodnotu 7 barů.
  • Obsah sady SK1
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo