Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydraulické čerpadlo 100 MPa

100 MPa (14 500 psi)

Čerpadlo 729124 je vhodné pro použití s hydraulickými maticemi (menší než nebo rovny HMV 54E) a pro montáž a demontáž ložisek nebo součástí s požadovaným maximálním tlakem 100 MPa (14 500 psi). Čerpadlo se dodává s 1 500 mm (59 in) dlouhou vysokotlakou hadicí, rychlospojkou a odpovídajícím šroubením a tlakoměrem. Čerpadlo je naplněno montážní kapalinou SKF LHMF 300 a součástí dodávky je také jeden litr kapaliny na doplnění.
  • Objem olejové nádrže 250 cm³ (15 in³)
  • Vybaveno tlakoměrem
  • Dodáváno v odolném ochranném kufříku
Použití
  • Vhodné pro hydraulické matice SKF menší než nebo rovny HMV 54E
  • Aplikace metody tlakového oleje, kde je požadován maximální tlak 100 MPa (14 500 psi)
  • Pro aplikace, kde prostor neumožňuje použít rychlospojku a šroubení, jako jsou stahovací pouzdra AOH, je k dispozici speciální provedení čerpadla (SKF 729124 A).

Speciální provedení 729124DU
729124 s digitálním tlakoměrem THGD 100 pro použití s metodou SKF Drive-up.

  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    729124

    729124 A
    Maximální tlak
    100 MPa (14 500 psi)
    Objem/zdvih
    0,5 cm3 (0,03 in3)
    Objem olejové nádrže
    250 cm3 (15 in3)
    Délka tlakové hadice
    1 500 mm (59 in)
    Připojovací šroubení
    Rychlospojka G1/4
    Hmotnost
    3,5 kg (8 lb)
    Označení729124 DU
    729124 včetně THGD 100
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo