Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydraulické čerpadlo 150 MPa

150 MPa (21 750 psi)

728619 E je dvoustupňové čerpadlo vhodné pro použití se šrouby SKF Supergrip a pro montáž a demontáž ložisek nebo součástí, kde maximální pracovní tlak nepřesáhne 150 MPa (21 750 psi). Čerpadlo se dodává s 3 000 mm (118 in) dlouhou vysokotlakou hadicí, rychlospojkou a odpovídajícím šroubením a tlakoměrem. Čerpadlo je naplněno montážní kapalinou SKF LHMF 300 a součástí dodávky je také jeden litr kapaliny na doplnění a odolné ochranné pouzdro.
  • Objem olejové nádrže 2 400 cm³ (146,5 in³)
  • Dvoustupňový tlakové čerpání
  • Vybaveno tlakoměrem
  • Dodáváno v odolném ochranném kufříku
Použití
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení728619 E
    Maximální tlak150 MPa (21 750 psi)
    Objem/zdvih 1. stupeň20 cm3 pod 2,5 MPa (1,2 in3 pod 362 psi)
    Objem/zdvih 2. stupeň1,00 cm3 nad 2,5 MPa (0,06 in3 nad 362 psi)
    Objem olejové nádrže2 400 cm3 (146.5,in3)
    Délka tlakové hadice3 000 mm (118 in)
    Připojovací šroubeníRychlospojka G1/4
    Hmotnost11,4 kg (25 lb)
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo