Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydraulické čerpadlo 50 MPa

50 MPa (7 250 psi)

Čerpadlo TMJL 50 je určeno především k použití na nízkotlaké straně OK spojek SKF, ale je vhodné také pro další způsoby použití metody tlakového oleje tam, kde je požadován maximální tlak 50 MPa (7 250 psi). Čerpadlo se dodává s vysokotlakou hadicí délky 3 000 mm (118 in) s rychlospojkou a připojovacím šroubením. Je naplněno montážní kapalinou SKF LHMF 300 a součástí dodávky je také jeden litr kapaliny na doplnění.
  • Velká olejová nádrž (kap. 2 700 cm³, 165 in³)
  • Přetlakový ventil a šroubení pro připojení tlakoměru
  • Dodáváno v odolném ochranném kufříku

Použití
  • Hydraulické komory OK spojek SKF
  • Všechny velikosti hydraulických matic
  • Aplikace metody tlakového oleje, kde je požadován maximální tlak 50 MPa (7 250 psi)

Speciální provedení TMJL 50DU
TMJL 50 s digitálním tlakoměrem THGD 100 pro použití s metodou SKF Drive-up.

  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TMJL 50
    Maximální tlak
    50 MPa (7 250 psi)
    Objem/zdvih
    3,5 cm3 (0,21 in3)
    Objem olejové nádrže
    2 700 cm3 (165 in3)
    Délka tlakové hadice
    3 000 mm (118 in)
    Připojovací šroubení
    Rychlospojka G1/4
    Hmotnost
    12 kg (26 lb)
    OznačeníTMJL 50DU
    TMJL 50 včetně THGD 100
  • Náhradní díly
SKF logo