Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydraulické čerpadlo s velkou olejovou nádrží 100 MPa

Velká olejová nádrž 100 MPa (14 500 psi)

Čerpadlo TMJL 100 je vhodné pro použití s hydraulickými maticemi (velikosti HMV 92E nebo menšími) a pro montáž a demontáž ložisek nebo součástí s požadovaným maximálním tlakem 100 MPa (14 500 psi). Čerpadlo se dodává s 3 000 mm (118 in) dlouhou vysokotlakou hadicí, rychlospojkou a odpovídajícím šroubením a tlakoměrem. Čerpadlo je naplněno montážní kapalinou SKF LHMF 300 a součástí dodávky je také jeden litr kapaliny na doplnění.
  • Objem olejové nádrže 800 cm³ (48 in³)
  • Vybaveno tlakoměrem
  • Dodáváno v odolném ochranném kufříku
Použití Speciální provedení TMJL 100DU
TMJL 100 s digitálním tlakoměrem THGD 100 pro použití s metodou SKF Drive-up.
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TMJL 100
    Maximální tlak
    100 MPa (14 500 psi)
    Objem/zdvih
    1,0 cm3 (0,06 in3)
    Objem olejové nádrže
    800 cm3 (48 in3)
    Délka tlakové hadice
    3 000 mm (118 in)
    Připojovací šroubení
    Rychlospojka G1/4
    Hmotnost
    13 kg (29 lb)
    OznačeníTMJL 100DU
    TMJL 100 včetně THGD 100
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo