Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydraulická čerpadla a olejové injektory

Průvodce volby hydraulických čerpadel a olejových injektorů
Max. pracovní
tlak


Čerpadlo

Typ
Objem olejové nádrže
Připojovací šroubení
30 MPa
(4 350 psi)
THAP 030E
Hydraulické čerpadlo poháněné vzduchem
Samostatná nádrž
G3/4
50 MPa
(7 250 psi)
TMJL 50
Ruční hydraulické čerpadlo
2 700 cm³
(165 in³)
G1/4
100 MPa
(14 500 psi)
729124
Ruční hydraulické čerpadlo
250 cm³
(15 in³)
G1/4
TMJL 100
Ruční hydraulické čerpadlo
800 cm³
(48 in³)
G1/4
150 MPa
(21 750 psi)
THAP 150E
Hydraulické čerpadlo poháněné vzduchem
Samostatná nádrž
G3/4
728619 E
Ruční hydraulické čerpadlo
2 550 cm³
(155 in³)
G1/4
300 MPa
(43 500 psi)
THAP 300E
Vzduchem poháněný olejový injektor
Samostatná nádrž
G3/4
226400 E
Ručně ovládaný
olejový injektor
200 cm³
(12.2 in³)
G3/4
729101 B
Sada pro metodu tlakového oleje
200 cm³
(12.2 in³)
Několik
400 MPa
(58 000 psi)
THAP 400E
Vzduchem poháněný olejový injektor
Samostatná nádrž
G3/4
226400 E/
400

Ručně ovládaný
olejový injektor
200 cm³
(12.2 in³)
G3/4
729101 E
Sada pro metodu tlakového oleje
200 cm³
(12.2 in³)
G1/4
* Uložení s přesahem a velikost aplikace mohou znamenat, že je potřebné čerpadlo/injektor s vyšším tlakem a/nebo objemem nádrže.

Hydraulická čerpadla a olejové injektory

SKF logo