Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Sady olejového injektoru

300 a 400 MPa (43 500 a 58 000 psi)

Sady olejového injektoru pro metodu tlakového oleje obsahují olejový injektor řady 226400 E doplněný vysokotlakou trubkou, tlakoměrem, adaptérem a řadou připojovacích šroubení. Vše je uloženo v masivním plastovém kufříku.
  • Kompletní vysokotlaké sady, včetně olejového injektoru, tlakoměru, vysokotlaké trubky 2,0 m a řadou připojovacích šroubení
  • Objem olejové nádrže 200 cm³ (12,2 in³)
Objednací údaje
Označení
Popis
729101/300MPAOlejový injektor 300 MPa (43 500 psi), adaptér, vysokotlaká trubka, tlakoměr, připojovací šroubení
729101/400MPAOlejový injektor 400 MPa (58 000 psi), adaptér, vysokotlaká trubka, tlakoměr, připojovací šroubení
Obsah
Označení
729101/300MPA
729101/400MPA
Olejový injektor
226400 E
226400 E/400
Adaptér
226402
226402
Vysokotlaká trubka
(G3/4 - 1/4)
227957 A
227957 A/400 MP
Připojovací šroubení
(G1/4 - 1/8)
1014357 A

Připojovací šroubení
(G1/4 - 1/2)
1016402 E
1016402 E
Připojovací šroubení
(G1/4 - 3/4)
228027 E
228027 E
Tlakoměr
1077589 (0–300 MPa)
1077589/3
(0–400 MPa)

Náhradní díly
OznačeníPopis
729101-300-CCKufřík na nářadí s vložkou (pro 729101/300MPA)
TDTC 1/CKufřík na nářadí bez vložky
SKF logo