Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Soupravy olejového injektoru

300 a 400 MPa (43 500 a 58 000 psi)

Soupravy olejového injektoru SKF řady THKI 300 a 400
Soupravy SKF THKI se používají pro montáž a demontáž tlakových spojů všech velikostí a aplikací jako jsou valivá ložiska, spojky, ozubená kola, setrvačníky a železniční kola. Souprava se skládá ze stojanového olejového injektoru spolu s vysokotlakou trubkou, tlakoměru a řady spojovacích šroubení.
  • Určené speciálně pro dílenské použití.
  • Jakmile je uvolněn tlak, tak nevyužitý olej se automaticky vrací do nádrže a tím je omezeno riziko úniku oleje do okolního prostsředí.
  • Objem olejové nádrže 200 cm³ (12.2 in³)
  • Mohou se použít pro aplikace vyžadující maximální tlak až do 400 MPa (58 000 psi).
Objednací údaje
Označení
Popis
THKI 300Olejový injektor 300 MPa (43 500 psi), vysokotlaká trubka, tlakoměr, připojovací šroubení, montážní kapalina
THKI 400Olejový injektor 400 MPa (58 000 psi), vysokotlaká trubka, tlakoměr, připojovací šroubení, montážní kapalina
Seznam obsahu
Označení
THKI 300
THKI 400
Tlakoměr
1077589
1077589/2
Vysokotlaká trubka
227957 A
227957 A/400MPa
Připojovací šroubení
1014357 A

Připojovací šroubení
1016402 E
1016402 E
Připojovací šroubení
228027 E
228027 E
Montážní kapalina
LHMF 300/1
LHMF 300/1
Přenosný kufřík
728245/3 A
728245/3 A

SKF logo