Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Olejové injektory

300 a 400 MPa (43 500 a 58 000 psi)

Olejový injektor řady 226400 E
Řada 226400 E je vhodná pro mnoho aplikací používající Metodu tlakového oleje SKF. Injektor je dodáván s olejovou nádrží v kompaktním přenosném kufříku.
Injektor může být namontován přímo na součást a nebo připojen k adaptéru vytvářející stojánek pro jednoduché připojení tlakoměrů a vysokotlakých trubek.

Pro aplikace vyžadující tlak 400 MPa (58 000 psi) je k dispozici typ SKF 226400 E/400.
  • Snadná obsluha
  • Kompaktní přenosný kufřík
  • Jakmile je uvolněn tlak, tak nevyužitý olej se automaticky vrací do nádrže a tím je sníženo riziko úniku oleje do okolního prostředí
  • Objem olejové nádrže 200 cm³ (12.2 in³)
  • Lze je použít s širokou řadou příslušenství jako je:
Typické aplikace
  • Ložiska
  • Spojky
  • Kola železničních vozidel
  • Ozubená kola
  • Setrvačníky
  • Spojky SKF OK
  • Pro mnoho aplikací metody tlakového oleje, kde je vyžadován maximální tlak až do 400 MPa (58 000 psi)

Související dokumenty

SKF logo