Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Adaptér

Adaptér 226402
Adaptér 226402 se skládá z ocelového bloku, do kterého se připojuje tlakoměr a vysokotlaká trubka. Dodává se se stojánkem a úhlovým připojovacím šroubením pro olejovou nádrž.

  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    226402
    Maximální tlak
    400 MPa (58 000 psi)
    Přípojka tlakoměru
    G1/2
    Přípojka vysokotlaké trubky
    G3/4
    Délka stojánku
    570 mm (22.4 in)
    Hmotnost
    2,55 kg (5.6 lb)
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo