Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Prodlužovací trubky

Pro aplikace s upínacím nebo se stahovacím pouzdrem

Prodlužovací trubky s připojovacím šroubením

Prodlužovací trubka M4 s připojovacím šroubením
Umožňuje připojení hydraulického čerpadla SKF k připojovacímu otvoru pouzdra se závitem M4. Prodlužovací trubku a připojovací šroubení je třeba objednat jako samostatné položky.


Prodlužovací trubka M6 s připojovacím šroubením
Umožňuje připojení hydraulického čerpadla SKF k připojovacímu otvoru pouzdra se závitem M6. Prodlužovací trubku a připojovací šroubení je třeba objednat jako samostatné položky.


Prodlužovací trubka G1/4
Umožňuje připojení hydraulického čerpadla SKF k připojovacímu otvoru pouzdra se závitem G1/4. Lze ji použít v aplikacích, kde poloha pouzdra neumožňuje přímé připojení rychlospojkou.


Prodlužovací trubka G1/8
Umožňuje připojení hydraulického čerpadla SKF k připojovacímu otvoru pouzdra se závitem G1/8. Lze ji použít v aplikacích, kde poloha pouzdra neumožňuje přímé připojení rychlospojkou.

Prodlužovací trubka M4 s připojovacím šroubením

Technické údaje
Označení
trubka
234064

šroubení
234063
Max. tlak
50 MPa (7 250 psi)
M4 extension pipe with connection nipple

M6 prodlužovací trubka s připojovacím šroubením

Technické údaje
Označení
trubka
1077453/100MPA

šroubení
1077454/100MPA
Max. tlak
100 MPa (14 500 psi)
M6 extension pipe with connection nipple

Prodlužovací trubka G1/4

Technické údaje
Označení
227966/100MPA
Max. tlak
100 MPa (14 500 psi)
G1/4 extension pipe

Prodlužovací trubka G1/8

Technické údaje
Označení
227965/100MPA
Max. tlak
100 MPa (14 500 psi)
G1/8 extension pipe
SKF logo