Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spárové měrky

Pro přesné měření vůle ložiska

Spárové měrky řady 729865
Spárové měrky SKF jsou určeny pro měření vnitřní vůle při montáži/nastavování soudečkových ložisek. K dispozici jsou dvě sady měrek, jedna s 13 měrkami o délce 100 mm (4 in) a druhá s 29 měrkami o délce 200 mm (8 in).
  • Vysoká přesnost měření
  • Sada 729865 A se dodává s ochranným plastovým krytem
  • Sada 729865 B se dodává s ochranným ocelovým krytem
Technické údaje
Označení
729865 A
Délka měrky
Tloušťka měrky

mm
in
mm
in

100
4.0
0,03
0.0012
   0,04
0.0016
   0,05
0.0020
   0,06
0.0024
   0,07
0.0028
   0,08
0.0031
   0,09
0.0035
   0,10
0.0039
   0,12
0.0047
   0,14
0.0055
   0,15
0.0059
   0,20
0.0079

  0,30
0.0118
729865 Bmm
in
mm
in
 200
8.0
0,05
0.0020
   0,09
0.0035
   0,10
0.0039
   0,11
0.0043
   0,12
0.0047
   0,13
0.0051
   0,14
0.0055
   0,15
0.0059
   0,16
0.0063



0,17
0.0067



0,18
0.0071
   0,19
0.0075
   0,20
0.0079
   0,25
0.0098
   0,30
0.0118
   0,35
0.0138
   0,40
0.0157
   0,45
0.0177
   0,50
0.0197
   0,55
0.0216
   0,60
0.0236
   0,65
0.0256
   0,70
0.0276
   0,75
0.0295
   0,80
0.0315
   0,85
0.0335
   0,90
0.0354
   0,95
0.0374
   1,00
0.0394
SKF logo