Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pružné vysokotlaké hadice

Maximální pracovní tlak až do 150 MPa (21 750 psi)

Pružné vysokotlaké hadice SKF jsou určeny pro použití s rychlospojkou 729831 A a šroubením 729832 A u řady hydraulických čerpadel SKF.

Bezpečnostní upozornění

Všechny pružné hadice podléhají stárnutí a po uplynutí několika let se jejich vlastnosti zhoršují.
Všechny pružné tlakové hadice SKF jsou nesmazatelně označeny rokem, kdy vyprší jejich provozní životnost, např. ŽIVOTNOST DO 2017.

Technické údaje (metrické)
Označení

729126
729834
Průměr díry
mm
4,0
5,0
Vnější průměr
mm
10
11
Maximální provozní tlak
MPa
100
150
Minimální tlak při roztržení
MPa
300
450
Minimální poloměr ohybu
mm
65
150
Koncová šroubení

G 1/4
G 1/4
Provozní teplota
°C
-30 až 80
-30 až 80
Délka
mm
1 500
3 000
Hmotnost
kg
0,4
0,9
Flexible pressure hose
Technické údaje (palcové)
Označení

729126
729834
Průměr díry
in
0.16
0.20
Vnější průměr
in
0.39
0.43
Maximální provozní tlak
psi
14 500
21 750
Minimální tlak při roztržení
psi
43 500
65 250
Minimální poloměr ohybu
in
2.6
5.9
Koncová šroubení

G 1/4
G 1/4
Provozní teplota
°F
-22 až 176
-22 až 176
Délka
in
59
118
Hmotnost
lb
0.9
2.0
SKF logo