Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysokotlaké trubky

Maximální provozní tlak 300 MPa (43 500 psi)

Sortiment vysokotlakých trubek SKF pokrývá většinu aplikací, které vyžadují dopravu oleje pod vysokým tlakem. Jde o ocelové trubky vybavené kulovými plochami na obou koncích. Dvě otočná připojovací šroubení tlačí kulové dosedací plochy do protilehlých vývrtů a tím spojované díly utěsní.
  • Široký sortiment trubek
  • Všechny trubky jsou ve výrobě tlakově testovány
  • Speciální délky (až 4 000 mm / 157 in) jsou vyráběny na vyžádání

Bezpečnostní upozornění

Z bezpečnostních důvodů mají tyto vysokotlaké trubky doporučenou maximální provozní trvanlivost. Všechny vysokotlaké trubky SKF jsou označeny rokem, kdy vyprší jejich provozní trvanlivost; např. Nepoužívejte po roce 2021.

Vysokotlaké trubky jsou označeny svým maximálním provozním tlakem, např. MAX 400 MPa.

Maximální provozní tlak rovněž udává barva trubky. Černé trubky mohou být použity až do tlaku 300 MPa, zatímco šedé trubky mohou být použity až do tlaku 400 MPa.
Technické údaje
Maximální provozní tlak
300 MPa (43 500 psi)
Testované množství
100 %
Vnější průměr trubky
4 mm (0.16 in)
Vnitřní průměr trubky
1,6 mm (0.06 in)
Minimální poloměr ohybu trubky100 mm (4 in)
Délky trubek
lze objednat mezi 300 mm (12 in) a 4 000 mm (118 in), např. 227957A/3000 (délka 3 000 mm)
Technické údaje (metrické)
Označení
Rozměry

G
G1
A
A1



mm
mm
721740 A
G 1/8
G 3/4
11,5
36,9
227957 A*
G 1/4
G 3/4
17,3
36,9
227958 A*
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
728017 A
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
Dw
Dw1
L
Hmotnost
mm
mm
mm
kg
721740 A
7,9415,88
1,000
0,3
227957 A*
11,1115,882,000
0,4
227958 A*
15,8815,882,000
0,6
1020612 A**
11,1111,11
1,000
0,5
728017 A
11,11 7,94300
0,2
* Tyto trubky jsou také nabízeny v provedení pro 400 MPa. Odpovídající označení jsou 227957 A/400MP a 227958 A/400MP. Vnější průměr trubky je 6 mm (0.24 in)
** Maximální provozní tlak 400 MPa (58 000 psi). Vnější průměr trubky 6 mm (0.24 in)
High pressure pipe
Technické údaje (palcové)
Označení
Rozměry

G
G1
A
A1



in
in
721740 A
G 1/8
G 3/4
0,45
1,45
227957 A*
G 1/4
G 3/4
0,68
1,45
227958 A*
G 3/4
G 3/4
1,45
1,45
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
0,68
0,68
728017 A
G 1/4
G 1/4
0,68
0,68
Dw
Dw1
L
Hmotnost
in
in
in
lb
721740 A
0,310,6339
0,7
227957 A*
0,440,6378
0,9
227958 A*
0,630,6378
1,3
1020612 A**
0,44
0,44
39
1,1
728017 A
0,440,3112
0,4
* Tyto trubky jsou také nabízeny v provedení pro 400 MPa. Odpovídající označení jsou 227957 A/400MP a 227958 A/400MP. Vnější průměr trubky je 6 mm (0.24 in)
** Maximální provozní tlak 400 MPa (58 000 psi). Vnější průměr trubky 6 mm (0.24 in)
SKF logo