Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zátky pro olejové kanálky a odvzdušňovací otvory

Až do 400 MPa (58 000 psi)

Zátky pro olejové kanálky a odvzdušňovací otvory
Zátky SKF jsou určeny pro utěsnění olejových přípojek s maximálním tlakem 400 MPa (58 000 psi).
Technické údaje (metrické)
OznačeníZávitDélka
Hmotnost
Vhodný
imbusový klíč



mm
kg
mm
233950 E
G 1/4
16
0,02
6
729944 E
G 1/2
17
0,03
9
1030816 E
G 3/4
23
0,05
14
Plugs for oil ducts and vent holes
Technické údaje (palcové)
OznačeníZávitDélka
Hmotnost
Vhodný
imbusový klíč



in
lb
in
233950 E
G 1/4
0.63
0.04
0.24
729944 E
G 1/2
0.67
0.07
0.35
1030816 E
G 3/4
0.90
0.11
0.55
SKF logo