Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rychlospojka a šroubení

Pro snadné připojování tlakových hadic

Pro připojení hydraulických čerpadel SKF k obrobku je k dispozici jedna spojka a dvě různá šroubení. Pokud potřebujete šroubení s jiným typem závitu, vyberte je pro připojení z nabídky připojovací šroubení SKF.
Se všemi hydraulickými maticemi SKF řady HMV E je standardně dodáváno šroubení 729832 A.
Technické údaje (metrické)
Označení
Závit
Rozměry
Maximální tlak
Spojka
d2
D2
C
A
 


mm
mm
mm
MPa
729831 A
G 1/4
24
27
58
150
 
Šroubení
d1
D1
B
A
 


mm
mm
mm
MPa
729832 A
G 1/4
22
14
46
150
729100
G 1/8
17
14
43
100
Quick connection coupling
Technické údaje (palcové)
Označení
Závit
Rozměry
Maximální tlak
Spojka
d2
D2
C
A
 


in
in
in
psi
729831 A
G 1/4
0.94
1.06
2.28
21 750
 
Šroubení
d1
D1
B
A
 


in
in
in
psi
729832 A
G 1/4
0.87
0.55
1.81
21 750
729100
G 1/8
0.67
0.55
1.69
14 500
SKF logo