Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tlakoměry

100 až 400 MPa (14 500 až 58 000 psi)

Tlakoměry SKF jsou určeny pro montáž na hydraulická čerpadla a olejové injektory SKF. Tlakoměry jsou zcela zaplněny kapalinou a/nebo jsou vybaveny omezovacím šroubem, aby se utlumil jakýkoliv náhlý pokles tlaku a předešlo se tak jejich poškození. Všechny tlakoměry mají standardně bezpečnostní sklo, odfukovací lamely a dvojitou stupnici (MPa/psi).
  • Pro tlaky 100 až 400 MPa (14 500 až 58 000 psi)
  • Ochrana proti náhlému poklesu tlaku
  • Bezpečnostní sklo a odfukovací lamely u všech tlakoměrů
  • Pouzdro z nerezové oceli
  • Dvojitá stupnice MPa/psi
  • Snadné odečítání, dobře viditelné žluté stupnice

Digitální tlakoměr oleje

Digitální tlakoměr

Digitální tlakoměr oleje THGD 100 se používá k přesnému měření hydraulického tlaku při montáži ložisek metodou SKF Drive-up.
Tlakoměr je vhodný také pro aplikace, kdy tlak musí být zjištěn s vysokou přesností, a to až do hodnoty 100 MPa (15 000 psi).

  • Velký LCD displej se zobrazením sloupcového grafu a digitální hodnoty
  • Díky vysoké úrovni krytí IP 67 jej lze použít ve většině průmyslových prostředí
  • Uživatelem volitelná funkce automatického vypnutí pomáhá šetřit životnost baterie
  • Podsvícený displej umožňuje použití v prostředí se sníženou viditelností
Technické údaje (metrické)
Označení
Rozsah
tlaku
Průměr
H
Připojovací
závit
Hmotnost
Přesnost

MPa
mm
G
kg
%
celé stupnice
1077587
0-100
110
G1/2
1
1
1077587/2
0-100
69
G1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0-100
79
G1/4
0,54
± 0,1
1077589
0-300
110
G1/2
1
1
1077589/3
0-400
110
G1/2
1
1
* Digitální tlakoměr
Pressure gauge title=
Technické údaje (palcové)
Označení
Rozsah
tlaku
Průměr
H
Připojovací
závit
Hmotnost
Přesnost

psi
in
G
lb
%
celé stupnice
1077587
0-14 500
4,33
G1/2
2,2
1
1077587/2
0-14 500
2,72
G1/4
0,6
1,6
THGD 100 *
0-15 000
3,10
G1/4
1,2
± 0,1
1077589
0-43 500
4,33
G1/2
2,2
1
1077589/3
0-58 000
4,33
G1/2
2,2
1
* Digitální tlakoměr
Náhradní díly
OznačeníPopis
TMJG S100Ochranné pouzdro tlakoměru 100 mm (pro 1077587, 1077589, 1077589/3)
SKF logo