Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přestavitelné hákové klíče

Čtyři velikosti pro utahování a povolování až 24 velikostí matic

Přestavitelné hákové klíče SKF řady HNA umožňují snadné utahování a povolování matic KM, KML, N, AN, KMK, KMFE a KMT. Klíče jsou vyrobeny ze speciální tvrzené oceli zajišťující vysokou odolnost.
Jeden hákový klíč lze použít pro několik velikostí matic, takže je vhodný pro celou řadu aplikací.
  • Hospodárné řešení: Čtyři hákové klíče postačí pro 24 velikostí matic
  • Označení vypálené laserem uvádí rozsah velikostí matic, pro něž je klíč vhodný, a tím usnadňuje volbu správného klíče
  • Univerzální: klíče jsou vhodné pro matice KM, KML, N, AN, KMK, KMFE a KMT
  • Otvor v rukojeti klíče umožňuje snadné skladování
  • Minimalizuje poškození hřídele a matice
Technické údaje
Označení
Vnější průměr pojistné matice
 
mm
in
HNA 1-4
20 – 35
0.8 – 1.4
HNA 5-8
35 – 60
1.4 – 2.4
HNA 9-13
60 – 90
2.4 – 3.5
HNA 14-24
90 – 150
3.5 – 6.1
Tabulka pro volbu
Označení
Vhodné pro následující řady pojistných matic SKF
 
KM
KML
N
AN
KMK
KMFE
KMT
HNA 1-4
1 – 4
 
2 – 4
 
0 – 4
4
0 – 2
HNA 5-8
5 – 8
 
5 – 8
 
5 – 8
5 – 8
3 – 7
HNA 9-13
9 – 13
 
9 – 13
 
9 – 13
9 – 13
8 – 12
HNA 14-24
14 – 24
24 – 26
 
14 – 24
14 – 20
14 – 24
13 – 24
SKF logo