Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Trubkové klíče pojistných matic

Snadná montáž a demontáž bez poškození matice

Trubkové klíče pojistných matic SKF jsou určeny pro bezpečné a snadné utahování a uvolňování pojistných matic. Používají se pro zajištění a nastavení ložisek na kuželových čepech, upínacích pouzdrech a stahovacích pouzdrech.
  • Vyžadují méně prostoru okolo ložiska než hákové klíče
  • Palcový připojovací šestihran pro mechanické nářadí nebo momentové klíče
  • Klíče TMFS jsou vhodné pro matice řady KM, KMK (metrické) a KMF
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    Rozměry
    Připojení
     
    Vnější
    průměr
    pojistné matice
    Vnější
    průměr
    nástavce
    Účinná
    výška
     
     
    mm
    in
    mm
    in
    mm
    in
    in
    TMFS 0
    18
    0.7
    22,0
    0.9
    45
    1.8
    3/8
    TMFS 1
    22
    0.9
    28,0
    1.1
    45
    1.8
    3/8
    TMFS 2
    25
    1.0
    33,0
    1.3
    61
    2.4
    1/2
    TMFS 3
    28
    1.1
    36,0
    1.4
    61
    2.4
    1/2
    TMFS 4
    32
    1.3
    38,0
    1.5
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 5
    38
    1.5
    46,0
    1.8
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 6
    45
    1.8
    53,0
    2.1
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 7
    52
    2.0
    60,0
    2.4
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 8
    58
    2.3
    68,0
    2.7
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 9
    65
    2.6
    73,5
    2.9
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 10
    70
    2.8
    78,5
    3.1
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 11
    75
    3.0
    83,5
    3.3
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 12
    80
    3.1
    88,5
    3.5
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 13
    85
    3.3
    94,0
    3.7
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 14
    92
    3.6
    103,0
    4.1
    80
    3.2
    1
    TMFS 15
    98
    3.9
    109,0
    4.3
    80
    3.2
    1
    TMFS 16
    105
    4.1
    116,0
    4.6
    80
    3.2
    1
    TMFS 17
    110
    4.3
    121,0
    4.8
    80
    3.2
    1
    TMFS 18
    120
    4.7
    131,0
    5.2
    80
    3.2
    1
    TMFS 19
    125
    4.9
    137,0
    5.5
    80
    3.2
    1
    TMFS 20
    130
    5.1
    143,0
    5.7
    80
    3.2
    1
  • Tabulka pro volbu
SKF logo