Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Soupravy montážních narážecích nástrojů

Pomáhají předcházet předčasným selhání ložisek

Souprava montážních narážecích nástrojů SKF TMFT 24
TMFT 24
Souprava montážních narážecích nástrojů SKF TMFT 36
TMFT 36

Nesprávná montáž zpravidla s využitím hrubé síly se v 16 % případů podílí na předčasném selhání ložisek. Soupravy montážních narážecích nástrojů SKF zaručují rychlou a přesnou montáž ložisek a snižují nebezpečí jejich poškození. 

Správný výběr narážecího kroužku a montážní trubky zajišťuje účinný přenos montážní síly na ložiskový kroužek uložený s přesahem a to bez nebezpečí poškození oběžných drah a valivých těles ložiska. Soupravy řady TMTF lze využít i pro montáž jiných strojních dílů, jako jsou pouzdra, těsnění a řemenice. 

Souprava TMFT 36 obsahuje 36 narážecích kroužků, souprava TMFT 24 obsahuje 24 kroužků. Obě soupravy obsahují 3 montážní trubky a úderové kladivo, vše uložené v lehkém přenosném kufříku.

  • Souprava TMFT 24 je určena pro montáž různých ložisek s průměrem díry od 15 do 45 mm
  • Souprava TMFT 36 je určena pro montáž různých ložisek s průměrem díry od 10 do 55 mm
  • Souprava umožňuje správnou montáž na hřídel, do tělesa a slepých děr
  • Průměr narážecího kroužku přesně odpovídá vnitřnímu a vnějšímu průměru ložiska
  • Malá úderová plocha na konci montážní trubky umožňuje efektivní přenos a rozložení montážní síly 
  • Narážecí kroužky a montážní trubky jsou vyrobeny z materiálu vysoce odolného proti úderům a vyznačuje se dlouhou životností
  • Narážecí kroužek je zajištěn v montážní trubce západkou, která přispívá ke stabilitě a odolnosti
  • Narážecí kroužky jsou vhodné pro použití s montážním lisem
  • Narážecí kroužky mají pro snadnou orientaci a volbu jasně vyznačenou velikost
  • Hladký povrch narážecích trubek poskytuje dokonalé uchopení
  • Nylonová oboustranná hlava úderového kladiva pomáhá předcházet poškození součástí
  • Pryžová rukojeť úderového kladiva poskytuje výborné uchopení
Souprava SKF TMFT 24 je vhodná pro následující ložiskové řady SKF
Kuličkové
ložisko
Kuličkové
ložisko (s těsněním)
Naklápěcí
kuličkové ložisko
6002 - 600962202 - 622091202 - 1209
6202 - 620962302 - 623091302 - 1309
6302 - 630963002 - 630092202 - 2209
6403 - 6407 2302 - 2309
62/22 11207 - 11209
62/28  
63/22  
63/28  
16002 - 16009  
98203 - 98206  
   
Válečkové
ložisko
Kuželíkové
ložisko
Toroidní ložisko
CARB
N 1005 - N 100930203 - 30209C 2205 - C 2209
N 202 - N 20930302 - 30309C 6006
N 2203 - N 220931305 - 31309 
N 2304 - N 230932004 - 32009 
N 3004 - N 300932205 - 32209 
N 303 - N 30932303 - 32309 
 33205 - 33209 
   
Jednořadé kuličkové ložisko
s kosoúhlým stykem
Dvouřadé kuličkové ložisko
s kosoúhlým stykem
Soudečkové
ložisko
7002 - 70093202 - 320921305 - 21309
7202 - 72093302 - 330922205/20
7302 - 7309 22205 - 22209
Souprava SKF TMFT 36 je vhodná pro následující ložiskové řady SKF
Kuličkové
ložisko
Kuličkové
ložisko (s těsněním)
Naklápěcí
kuličkové ložisko
6000 - 601162200 - 622111200 - 1211
6200 - 621162300 - 62311129
6300 - 631163000 - 630101301 - 1311
6403 - 6409 2200 - 2211
629 2301 - 2311
62/22 11207 - 11210
62/28  
63/22  
63/28  
16002 - 16011  
16100 - 16101  
98203 - 98206  
   
Jednořadé kuličkové ložisko
s kosoúhlým stykem

Dvouřadé kuličkové ložisko 

s kosoúhlým stykem

Soudečkové
ložisko
7000 - 70113200 - 321121305 - 21311
7200 - 72113302 - 331122205/20
7301 - 7311 22205 - 22211
  22308 - 22311
   
Válečkové
ložisko
Kuželíkové
ložisko
Toroidní ložisko
CARB
N 1005 - N 101130203 - 30211C 2205 - C 2211
N 202 - N 21130302 - 30311C 4010
N 2203 - N 221131305 - 31311C 6006
N 2304 - N 231132004 - 32011 
N 3004 - N 301132205 - 32211 
N 303 - N 31132303 - 32311 
 33010 - 33011 
 33205 - 33211 
SKF logo