Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kombinované soupravy

Víceúčelové soupravy pro rychlou a snadnou montáž a demontáž

Kombinovaná souprava TMMK 10-35
Kombinovaná souprava TMMK 10-35
Kombinovaná souprava TMMK 20-50
Kombinovaná souprava TMMK 20-50

Kombinovaná souprava SKF řady TMMK je určena pro rychlou a přesnou montáž a demontáž kuličkových ložisek z hřídele, tělesa a slepé díry. 

TMMK 10-35 se hodí pro ložiska s průměrem díry od 10 do 35 mm, zatímco TMMK 20-50 je pro ložiska s průměrem díry od 20 do 50 mm. 

Pro montáž je k dispozice víceúčelový narážecí nástroj, který je vhodný pro montáž ložisek a také pouzder, těsnicích kroužků, řemenic a jiných podobných výrobků. 

Pro demontáž kuličkových ložisek ze slepých děr a hřídelů souprava SKF řady TMMK obsahuje unikátní tříramenný stahovák. 

Při demontáži kuličkových ložisek z těles se pro snadnou demontáž používá kombinace tohoto stahováku, kluzného kladiva a opěrných kroužků.

  • Všechny díly jsou pro snadnou volbu a identifikaci v kufříku přehledně uspořádány
  • Správná kombinace narážecího kroužku a pouzdra zaručuje, že montážní síla se nepřenáší přes valivá tělesa ložiska, a tím se zamezuje poškození ložiska vlivem nesprávné montáže
  • Narážecí kroužky jsou vyrobeny z polyamidu s vysokou odolností proti úderům. Narážecí pouzdra jsou vyrobena z polyamidu zesíleného skelnými vlákny, který je odolný proti velkým nárazům, vysoce tvrdý, pevný a lehký
  • Montážní kladivo je opatřeno nylonovými úderovými plochami a naplněné ocelovými broky, která zajišťují vyšší energii úderu. Násada má pohodlné gumové držadlo, které usnadňuje pevné uchopení a současně tlumí nárazy a vibrace
  • Čelisti jsou speciálně navrženy tak, aby se přesně vešly do oběžné dráhy ložiska a zajistily správné uchycení, a tím použití větších demontážních sil
  • Pro snadnou identifikaci a volbu jsou ramena označena laserem
  • Pro snadnou identifikaci a volbu jsou kroužky barevně rozlišeny
  • Pružný pojistný kroužek usnadňuje sestavení ramen s vřetenem
  • Velká hmotnost kluzného kladiva vytváří vysokou demontážní sílu

Tabulka pro volbu

  • Technické údaje TMMK 10-35
    Technické údaje
    OznačeníTMMK 10-35
    Počet narážecích kroužků24
    Počet narážecích trubek2
    Průměr díry narážecích kroužků10–35 mm (0.39–1.38 in)
    Vnější průměr narážecích kroužků26–80 mm (1.02–3.15 in)
    Montážní kladivoTMFT 36-H
    Rozměry přepravního kufříku530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)
    Hmotnost7,6 kg (16.8 lb)
  • Technické údaje TMMK 20-50
  • Náhradní díly
SKF logo