Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Souprava hákových klíčů

Nejčastěji používané velikosti hákových klíčů v jedné soupravě

Souprava SKF HN 4-16/SET obsahuje 9 velikostí hákových klíčů podle normy DIN 1810, které jsou vhodné pro utahování a povolování pojistných matic o velikosti 4 až 16. Hákové klíče jsou určeny pro matice SKF KM i pro ostatní matice KM odpovídající normě DIN 981. Navíc jsou vhodné pro matice typu N, AN, KMK, KMFE a KMT a pro matice vyrobené podle normy DIN 1804.
  • Obsahuje hákové klíče SKF řady HN velikosti HN 4 až HN 16
  • 9 klíčů různých velikostí pro nejčastěji používané velikosti pojistných matic
  • Snadná volba správné velikosti klíče 
  • Dodáváno v odolném přenosném kufříku
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    Provedení klíče
    podle DIN 1810
    Vnější průměr
    pojistné matice

    mm
    mm
    in
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1.2–1.3
    HN 5-6

    38–45
    1.5–1.8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2.0–2.2
    HN 8-9

    58–65
    2.3–2.6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2.7–3.0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3.1–3.5
    HN 14

    92
    3.6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3.7–3.9
    HN 16

    105
    4.1
  • Tabulka pro volbu
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo