Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Hákové klíče pro tělesa SNL

Snadná a rychlá montáž a demontáž ložisek v tělesech SNL

Hákové klíče řady HN ../SNL jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž a demontáž ložisek s kuželovou dírou, montovaných na upínací pouzdra v ložiskových tělesech SKF řady SNL a FSNL. Jsou také vhodné na utahování a povolování různých pojistných matic v mnoha ložiskových tělesech a na hřídelích. Řada HN ../SNL se skládá z 21 velikostí vhodných pro matice o vnějším průměru 38 až 145 mm (1.5 až 5.7 in). Klíče HN/SNL lze také použít u nejnovějších ložiskových těles SKF SE. Klíče jsou vyrobeny z kvalitní tvrzené chrom-vanadiové oceli zajišťující vysokou odolnost.
  • Unikátní speciální provedení umožňuje použití klíčů řady HN /SNL uvnitř ložiskových těles SKF řady SNL, FSNL, SNH a SE.
  • Jsou vhodné pro utahování a povolování pojistných matic KM, KML, N, AN, KMK, KMFE a KMT, takže usnadňují jejich používání u celé řady těles a hřídelí.
  • Velká styková plocha klíče s maticí zaručuje výborný záběr.
  • Přesný přimknutí snižuje riziko poškození hřídele, matice a tělesa
  • Snadnou identifikaci a volbu umožňuje laserem vypálené označení na rukojeti.
  • Na vyžádání je k dispozici pět dalších větších velikostí pro matice s vnějším průměrem 155 až 210 mm (6.1 až 8.3 in).
  • Snadné skladování díky otvoru v rukojeti pro zavěšení.
Technické údaje a vhodnost pro tělesa
Označení
Vnější průměr
pojistné matice

Vhodné pro
tělesa SKF

 
mm
in
SNL / FSNL / SNH / SE
HN 5/SNL
38
1.50
505, 506–605
HN 6/SNL
45
1.77
506-605, 507-606
HN 7/SNL
52
2.05
507-606, 508-607
HN 8/SNL
58
2.28
508-607, 510-608
HN 9/SNL
65
2.56
509, 511-609
HN 10/SNL
70
2.76
510-608, 512-610
HN 11/SNL
75
2.95
511-609, 513-611
HN 12/SNL
80
3.15
512-610, 515-612
HN 13/SNL
85
3.35
513–611, 516–613
HN 15/SNL
98
3.86
515-612, 518-615
HN 16/SNL
105
4.13
516-613, 519-616
HN 17/SNL
110
4.33
517, 520-617
HN 18/SNL
120
4.72
518–615
HN 19/SNL
125
4.92
519-616, 522-619
HN 20/SNL
130
5.12
520-617, 524-620
HN 22/SNL
145
5.71
522–619
HN 24/SNL
155
6.10
524–620
HN 26/SNL
165
6.50
526
HN 28/SNL
180
7.09
528
HN 30/SNL
195
7.68
530
HN 32/SNL
210
8.27
532
Vhodnost pro pojistné matice
Označení
Vhodné pro následující řady pojistných matic SKF


KM
KML
N*
AN*
HN 5/SNL
5

5

HN 6/SNL
6

6

HN 7/SNL
7

7

HN 8/SNL
8

8

HN 9/SNL
9

9

HN 10/SNL
10

10

HN 11/SNL
11

11

HN 12/SNL
12

12

HN 13/SNL
13

13

HN 15/SNL
15


15
HN 16/SNL
16


16
HN 17/SNL
17


17
HN 18/SNL
18


18
HN 19/SNL
19


19
HN 20/SNL
20

22
20+21
HN 22/SNL
22
24
24
22
HN 24/SNL
24
26
26
24
HN 26/SNL
26
28
28
26
HN 28/SNL
28
30
30

HN 30/SNL
30
32
34
30
HN 32/SNL
32

36

* Není doporučeno pro použití v kombinaci s tělesy řady SNL/SNH.
Vhodnost pro pojistné matice (pokračování)
Označení
Vhodné pro následující
řady pojistných matic SKF


KMK*
KMFE
KMFE L
KMT*
HN 5/SNL
5
5

4
5
HN 6/SNL
6
6

6
HN 7/SNL
7
7

7
HN 8/SNL
8
8


HN 9/SNL
9
9

8
HN 10/SNL
10
10

9
HN 11/SNL
11
11

10
HN 12/SNL
12
12


HN 13/SNL
13
13

11
12,
HN 15/SNL
15
15

13
14
HN 16/SNL
16
16

15
HN 17/SNL
17
17

16
HN 18/SNL
18
18

17
HN 19/SNL
19
19

18
HN 20/SNL
20
20

19
20
HN 22/SNL

22

22
HN 24/SNL

24
25

24
HN 26/SNL

26
26
26
28
HN 28/SNL

28
28
30
HN 30/SNL



32
34
HN 32/SNL

30

36
* Není doporučeno pro použití v kombinaci s tělesy řady SNL/SNH.
SKF logo