Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Masivní montážní klíče

Vysoké rázové síly bez poškození matice

Masivní montážní klíče SKF jsou určeny k bezpečné montáži a demontáži velkých pojistných matic, zejména po nasunutí velkého ložiska na kuželovou dosedací plochu hřídele. Nejsou určeny pro vlastní nasouvání ložiska na kuželovou dosedací plochu.
  • Jsou určeny k bezpečnému utahování a povolování široké řady větších pojistných matic
  • Nejsou určeny pro vlastní nasouvání ložisek na kuželovou dosedací plochu
  • Pomáhají bránit poškození hřídele a matice
  • Bezpečné a snadno použitelné
  • Účinné působení rázu na matici
  • Speciálně široká kontaktní plocha
Provedení klíčů TMFN 23-30 a TMFN 30-40 (obr. 1)
Provedení jiných velikostí masivních montážních klíčů TMFN (obr. 2)

Technické údaje

Impact spanners TMFN series
Označenídfh
 mminmminmmin
TMFN 23-301485,8311,50,454,40,17
TMFN 30-401937,6013,50,535,30,21
TMFN 40-522489,76160,636,50,26
TMFN 52-6431612,44190,758,50,33
TMFN 64-8039615,59230,91110,43
TMFN 80-50051620,31281,10130,51
TMFN 500-60062624,65361,42160,63
TMFN 600-75074629,37401,57190,75

Vhodné pro následující řady pojistných matic SKF

Vhodné pro následující řady upínacích pouzder SKF

  • Řady H23, H30, H31
    OznačeníH 23..H 30..H 31..
    TMFN 23-30H2324 – H2332LH3024E – H3032H3124 – H3130L
    TMFN 30-40H2332 – H2340H3030E, H3034 – H3040H3132 – H3140L
    TMFN 40-52OH2344H, OH2348HOH3044H – OH3052HH3144H(HTL) – H3152HTL
    TMFN 52-64OH2352H, OH2356HOH3056H – OH3064HOH3152H – OH3160H
    TMFN 64-80 OH3068 H – OH3084HOH3164H – OH3176H(E)
    TMFN 80-500 OH30/500H,
    OH3080H – OH3096H
    OH3180H(E) – OH3196H(E)
    TMFN 500-600 OH30/530H – OH30/630HOH31/530H – OH31/560H(E)
    TMFN 600-750 OH30/670H – OH30/800H(E)OH31/600H – OH31/750H(E)
  • Řady H32, H39
SKF logo