Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Souprava stahováku ze slepých děr

Demontuje ložisko bez rozebrání stroje

Souprava stahováku ložisek ze slepých děr SKF TMBP 20E
Stahovák TMBP 20E byl zvlášť vyvinut pro demontáž kuličkových ložisek ze slepých ložiskových těles (kdy nelze stahovák uchytit za vnitřní ani vnější kroužek) s hřídelemi o průměru 30 až 160 mm (1.18 až 6.3 in). Použití prodlužovacích tyček prodlužuje dosah stahováku až na 583 mm (23 in).
  • Pomocí 6 sad nástavců lze demontovat mnoho typů kuličkových ložisek
  • Nové kulové nástavce jsou odolnější proti opotřebení
  • Zarážka pro klíč na vřetenu pro jednoduchou a bezpečnou manipulaci
  • Speciální krytka konce vřetena zamezuje poškození hřídele a zlepšuje stabilitu stahováku
  • Krytka konce vřetena se samosvornou funkcí
Tabulka vhodnosti
Stahovák SKF TMBP 20E je vhodný pro demontáž následujících kuličkových ložisek

řada 60..

řada 62..

řada 63..

řada 64..

řada 16..

6021–6032

6213–6230

6309–6320

6406–6418

16026–16032

  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TMBP 20E
    Účinná délka ramena
    147 - 547 mm (5.8 - 21.5 in)
    Maximální stahovací síla
    55 kN (6.2 ton US)
    Rozměry přepravního kufříku
    530 x 180 x 85 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in)
    Hmotnost
    6,5 kg (14.3 lb)
    Obsah sady
    Nástavce velikosti A až F ( vždy 2 kusy)
    2 x hlavní tyčky (s podložkami a maticemi)
    4 x prodlužovací tyčky
    Vřeteno
    Opěrný díl vřetena
    Příčník
  • Příslušenství
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo