Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Stahovák kuličkových ložisek

Snadná demontáž ložisek ze slepých děr

Souprava stahováku kuličkových ložisek TMMD 100
Souprava SKF TMMD 100 je speciálně navržena pro snadnou a rychlou demontáž kuličkových ložisek, která mají oba kroužky uloženy s přesahem. Stahovák lze používat jak pro slepé díry, tak i pro hřídele. Stahovák TMMD 100 kromě nezakrytých ložisek umožňuje demontovat po odstranění těsnění i ložiska s těsněním. Souprava stahováku obsahuje šest sad ramen různých velikostí, dvě vřetena a jednu rukojeť, to vše v přenosném kufříku. Stahovák TMMD 100 je vhodný pro demontáž až 71 různých kuličkových ložisek SKF z hřídelí o průměru 10 až 100 mm (0.4–3.9 in).
  • Čelisti jsou speciálně navrženy tak, aby se přesně vešly do oběžné dráhy ložiska a zajistily spolehlivé uchycení a použití větších demontážních sil
  • Každé rameno stahováku je opatřeno pružinou pro snadné zasunutí
  • Z důvodu pevnosti a životnosti jsou ramena stahováku vyrobena z jednoho kusu tvrzené oceli řezané laserem
  • Ramena velikostí 4, 5 a 6 jsou vybavena doplňujícími destičkami pro použití u širokého rozsahu ložisek
  • Šestihranná hlava vřetena je opatřena protiskluzovým čepem, který zabraňuje vypadnutí klíče z vřetena během demontáže
  • Pro snadnější vkládání je úhel pootočení čelistí omezen
  • Pro snadnější identifikaci a volbu jsou ramena označena laserem

Pryžová krytka umožňuje snadné a rychlé připevnění ramen k vřetenu.
Během použití také zabraňuje uvolnění ramen stahováku z vřetena. (obr. 1)
Tabulka vhodnosti
Označení ložiska
Průměr hřídele
6000–6020
10–100 mm
(0.4–3.9 in)
6200–6218
10-90 mm
(0.4–3.5 in)
6300–6313
10-65 mm
(0.4–2.6 in)
6403–6410
17-50 mm
(0.7–2.0 in)
62/22, 62/28,
63/22, 63/28
22, 28, 22, 28 mm
(0.9, 1.1, 0.9, 1.1 in)
16002, 16003, 16011
15, 17, 55 mm
(0.6, 0.7, 2.2 in)
16100, 16101
10, 12 mm
(0.4, 0.5 in)
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TMMD 100
    Obsah sady
    3 x rameno stahováku A1 – 135 mm (5,3 in)
    3 x rameno stahováku A2 – 135 mm (5,3 in)
    3 x rameno stahováku A3 – 137 mm (5,4 in)
    3 x rameno stahováku A4 – 162 mm (6,4 in)
    3 x rameno stahováku A5 – 167 mm (6,6 in)
    3 x rameno stahováku A6 – 170 mm (6,7 in)
    2 x vřeteno s maticí
    1 x rukojeť
    Účinná délka ramena
    135–170 mm (5,3–5,7 in.)
    Rozměry přepravního kufříku
    530 x 180 x 85 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 in)
    Hmotnost
    3,6 kg (7,9 lb)
  • Náhradní díly
SKF logo