Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čelisťové stahováky EasyPull

K dispozici v mechanické a hydraulicky posílené verzi

Patentované řešení SKF EasyPull je vybaveno rameny ovládanými pružinou, má masivní provedení a je jedním z nejvíce uživatelsky snadných a bezpečných nástrojů na trhu. Ergonomické provedení ramen ovládaných pružinou umožňuje uživateli jedním pohybem umístit stahovák za součást. Stahováky SKF EasyPull jsou k dispozici v mechanické a hydraulicky posilované verzi a také jako kompletní sady s trojdílným zadním uchycením a ochrannou plachtou.

Demonstration video SKF EasyPull

Mechanické čelisťové stahováky EasyPull

Bezpečná a snadná demontáž ložiska

Patentované řešení SKF EasyPull je vybaveno rameny ovládanými pružinou, má masivní provedení a je jedním z nejvíce uživatelsky snadných a bezpečných nástrojů na trhu. Ergonomické provedení ramen ovládaných pružinou umožňuje uživateli jedním pohybem umístit stahovák za součást.
Stahováky řady TMMA: mechanické stahováky EasyPull
  • Masivní provedení umožňuje bezpečnou demontáž součástí i při uložení s přesahem
  • Jedinečný červený rozevírací mechanismus ovládaný pružinou umožňuje umístit nástroj EasyPull za součást jedním pohybem rukou
  • Samosvorná ramena odstraňují nebezpečí uvolnění stahováku při působení zatížení
  • Dvojité šestihranné hlavy pro snadné použití stahovací síly
  • Samostředicí schopnost a koncový nástavec pro zamezení poškození hřídele
  • Efektivní využití času vlivem rychlé demontáže
  • Tři velikosti se stahovací silou 60, 80 nebo 120 kN (6.7, 9.0 nebo 13.5 ton US) umožňují snadnou volbu
  • Jako příslušenství pro typy 80 a 120 kN jsou k dispozici hydraulická vřetena

Hydraulické čelisťové stahováky EasyPull

Rychlá a snadná demontáž ložiska

Patentované řešení SKF EasyPull je vybaveno rameny ovládanými pružinou, má masivní provedení a je jedním z nejvíce uživatelsky snadných a bezpečných nástrojů na trhu. Ergonomické provedení ramen ovládaných pružinou umožňuje uživateli jedním pohybem umístit stahovák za součást.
Hydraulické stahováky EasyPull řady TMMA H
  • Kompletní hydraulický válec, čerpadlo a stahovák nevyžadují smontování a jsou připraveny k okamžitému použití bez nutnosti nakupovat jednotlivé díly
  • Pojistný ventil chrání vřeteno a stahovák proti přetížení při použití nadměrné síly
  • Konec hydraulického vřetena zatížený pružinou umožňuje snadné vystředění stahováku na hřídeli bez poškození hřídele
  • TMMA 100H má maximální stahovací sílu 100 kN (11.2 ton US) a zdvih 80 mm (3.1 in), což umožňuje provádět většinu demontáží jen v jedné operaci
  • Pro demontáže vyžadující menší sílu nabízí SKF hydraulický stahovák TMMA 75H se silou 75 kN (8.4 ton US) a maximálním zdvihem 75 mm (3 in)
  • Dodáváno s prodlužovacími nástavci a jedním koncovým nástavcem

Soupravy hydraulických čelisťových stahováků EasyPull

Kompletní řešení demontáže ložiska

Patentované řešení SKF EasyPull je vybaveno rameny ovládanými pružinou, má masivní provedení a je jedním z nejvíce uživatelsky snadných a bezpečných nástrojů na trhu. Ergonomické provedení ramen ovládaných pružinou umožňuje uživateli jedním pohybem umístit stahovák za součást.
Stahováky řady TMMA: hydraulická souprava EasyPull
  • Každá sada obsahuje hydraulický stahovák SKF EasyPull spolu s trojdílným zadním uchycením řady TMMS a ochrannou plachtu pro stahovák umožňující snadnou a bezpečnou demontáž prakticky bez rizika poškození.
  • Je zvláště vhodná pro demontáž soudečkových ložisek, toroidních ložisek CARB a dalších součástí, jako jsou řemenice a setrvačníky.
  • Ochranná plachta pro stahovák řady TMMX z průhledného materiálu umožňuje uživateli vizuálně sledovat postup demontáže. Při demontáži pomáhá chránit proti případným odlétajícím úlomkům ložiska či jiných dílů a zvyšuje tak bezpečnost uživatele.
  • Odolný skladovací kufřík s prostorem pro všechny díly
  • Technické údaje TMMA 60
    TMMA 60
    Základní údaje

    Šířka vnějšího rozevření, minimální
    36 mm (1,4 in) 
    Šířka vnějšího rozevření, maximální
    150 mm (5,9 in)
    Účinná délka ramena
    150 mm (5,9 in)
    Maximální stahovací síla
    60 kN (6.7 ton US)
    Celková hmotnost
    4,0 kg (8.8 lbs)
    Rozměry čelistí

    Výška čelistí
    7,5 mm (0,30 in)
    Délka čelistí
    15 mm (0,6 in)
    Šířka čelistí
    20 mm (0,8 in)
    Zdroje síly

    Šestihran na stahováku nebo adaptéru
    27 mm
    Šestihran na vřetenu
    17 mm
    Max. moment
    105 Nm (75 lbf ft)
    Průměr koncového nástavce
    24 mm (0,9 in)
    Adaptér: možná modernizace
    na hydraulickou verzi
    ne
  • Technické údaje TMMA 80
  • Technické údaje TMMA 120
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo