Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těžké čelisťové stahováky

Výkonné samostředící mechanické stahováky

Těžké čelisťové stahováky řady TMMP
Těžké čelisťové stahováky SKF TMMP poskytují výborné vystředění a ochranu hřídele a také mimořádné sevření ložisek středních až velkých rozměrů.
  • Čelisťové stahováky se 3 rameny s maximální stahovací silou 60 až 150 kN (13 500 až 33 700 lbf)
  • Unikátní pantografický systém seřizování šířky uchycení vyrovnává nesouosost během demontáže
  • Rychlé, snadné a účinné použití
  • Černěná jakostní ocel pro optimální odolnost proti korozi
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TMMP 6
    TMMP 10
    TMMP 15
    Šířka rozevření
    50–127 mm
    (2.0–5.0 in)
    100–223 mm
    (3.9–8.7 in)
    140–326 mm
    (5.5–12.8 in)
    Účinná délka ramen
    120 mm
    (4.7 in)
    207 mm
    (8.2 in)
    340 mm
    (13.4 in)
    Výška čelistí
    15 mm
    (0.59 in)
    20 mm
    (0.78 in)
    30 mm
    (1.2 in)
    Maximální stahovací síla
    60 kN
    (6.7 US ton)
    100 kN
    (11.2 US ton)
    150 kN
    (17 US ton)
    Hmotnost
    4,0 kg
    (8.8 lb)
    8,5 kg
    (19 lb)
    21,5 kg
    (47.4 lb)
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo