Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Souprava čelisťového hydraulického stahováku

Demontáž ložiska bez námahy až do 100 kN

Souprava hydraulického čelisťového stahováku TMHP 10E
Souprava čelisťového stahováku SKF TMHP 10E je vybavena hydraulickým vřetenem, které umožňuje pohodlnou demontáž ložiska až do 100 kN (11.2 ton US). Víceúčelová souprava stahováku obsahuje tři různé velikosti ramen. Může být sestavena jako stahovák se dvěma nebo třemi rameny v závislosti na prostoru a požadavcích aplikace.
  • Díky vysoké stahovací síle 100 kN (11.2 tun US) je stahovák vhodný pro nejrůznější demontážní práce
  • 3 různé velikosti ramen s maximální účinnou délkou 200 mm (7.9 in) umožňují použití stahováku TMHP 10E v široké škále aplikací
  • Samosvorná ramena omezují nebezpečí sklouznutí stahováku při zatížení z demontované součásti
  • Hydraulické vřeteno umožňuje pohodlnou demontáž
  • Hydraulické vřeteno je vybaveno pojistným ventilem, který zamezuje nebezpečí přetížení stahováku omezením stahovací síly na 100 kN (11.2 tun US)
  • Dlouhý zdvih 80 mm (3.1 in) hydraulického vřetena umožňuje provádět demontáž v jedné operaci
  • Prodlužovací nástavce hydraulického vřetena umožňují rychlé přizpůsobení délce stahování
  • Středící hrot konce hydraulického vřetena zatížený pružinou umožňuje snadné vystředění stahováku na hřídeli bez poškození hřídele
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TMHP 10E
    Popis
    Souprava zdokonaleného čelisťového hydraulického stahováku
    Obsah






    1 x montážní stojan ramen
    3 x ramena, 115 mm (4,5 in.)
    3 x ramena, 160 mm (6.3 in)
    3 x ramena, 200 mm (7.8 in)
    1 x hydraulické vřeteno TMHS 100
    3 x prodlužovací nástavce hydraulického vřetena; 50, 100, 150 mm (2, 4, 6 in)
    1 x středící hrot hydraulického vřetena
    Maximální zdvih
    80 mm (3.1 in)
    Hmotnost celé soupravy
    14,5 kg (32 lb)
    Životnost hydraulického válce
    Minimálně 5 000 cyklů se silou až 100 kN (11.2 US ton)
    Závit hydraulického válce
    UN 1½'' x 16 tpi
    Nastavení pojistného ventilu hydraulického vřetena
    105 kN (11.8 US ton)
    Rozměry přenosného
    kufříku
    578 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2.8 in)
    Jmenovitá pracovní síla
    100 kN (11.2 US ton)
    Sada ramen 1 (3 x TMHP 10E-10)
    Účinná délka ramen
    115 mm (4.5 in)
    Šířka rozevření
    75–170 mm (3.0–6.7 in)
    Výška čelistí6 mm (0.25 in)
    Sada ramen 2 (3 x TMHP 10E-11)
    Účinná délka ramen
    160 mm (6.3 in)
    Šířka rozevření
    80–250 mm (3.1–9.8 in)
    Výška čelistí
    7 mm (0.28 in)
    Sada ramen 3 (3 x TMHP 10E-12)
    Účinná délka ramen
    200 mm (7.9 in)
    Šířka rozevření
    110–280 mm (4.3–11 in)
    Výška čelistí7 mm (0.28 in)
  • Náhradní díly
SKF logo