Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Souprava hydraulického stahováku

Výkonná kombinace čelisťového stahováku a masivního stahováku se zadním uchycením

Souprava hydraulického stahováku TMHC 110E
SKF TMHC 110E je souprava hydraulického stahováku, která kombinuje čelisťový stahovák a masivní stahovák se zadním uchycením se stahovací silou až 100 kN (11.2 ton US). Souprava všestranného stahováku umožňuje bezpečnou a snadnou demontáž v různých aplikacích.
  • Jedinečná kombinace hydraulického čelisťového a masivního stahováku se zadním uchycením pro použití v různých aplikacích
  • Díky vysoké hodnotě stahovací síly 100 kN (11.2 ton US) je souprava TMHC 110E vhodná pro mnoho aplikací
  • Hydraulické vřeteno umožňuje snadnou a rychlou demontáž nenamáhavým vytvářením síly
  • Čelisťový stahovák obsahuje 2 různé velikosti ramen pro maximální dosah 115 mm (4.5 in)
  • Čelisťový stahovák lze v závislosti na prostoru a náročnosti aplikace sestavit jako tříramenný nebo dvouramenný stahovák
  • Pevné uchycení masivního stahováku se zadním uchycením za vnitřní kroužek ložiska snižuje sílu nutnou k demontáži ložiska
  • Speciální provedení dílů zadního uchycení masivního stahováku se zadním uchycením umožňuje jeho použití i v nejtěsnějších prostorech
  • Prodlužovací tyče masivního stahováku se zadním uchycením umožňují maximální dosah 255 mm (10 in) pro rychlé přizpůsobení se požadované stahovací délce
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TMHC 110E
    Popis
    Souprava zdokonaleného hydraulického stahováku
    Základní údaje
    Obsah









    1 x montážní stojan ramen
    3 x rameno, sada 1 (TMHP10E-9)
    3 x rameno, sada 2 (TMHP10E-10)
    1 x zadní uchycení
    1 x nosník
    2 x hlavní tyč
    2 x prodlužovací tyč, 125 mm (4.9 in)
    1 x hydraulické vřeteno TMHS 100
    2 x nástavec pro hydraulické
    vřeteno; 50, 100 mm (2.0, 3.9 in)
    1 x středící hrot
    pro hydraulické vřeteno
    Maximální zdvih
    80 mm (3.1 in)
    Jmenovitá pracovní síla
    100 kN (11.2 US ton)
    Hmotnost
    13,5 kg (29.8 lb)
    Životnost hydraulického válce
    Minimálně 5 000 cyklů se silou až 100 kN
    (11.2 US ton)
    Závit hydraulického válce
    UN 1½'' x 16 tpi
    Nastavení pojistného ventilu hydraulického
    válce
    105 kN (11.8 US ton)
    Rozměry přenosného
    kufříku
    580 x 410 x 70 mm
    (23 x 16 x 2.8 in)
    Čelisťový stahovák
    Účinná délka ramen, sada ramen 1
    (TMHP10E-9)
    65 mm (2.6 in)
    Šířka rozevření, sada ramen 1
    50–110 mm (2–4.3 in)

    Výška čelistí

    6 mm (0.25 in)
    Účinná délka ramen, sada ramen 2
    (TMHP10E-10)
    115 mm (4.5 in)
    Šířka rozevření, sada ramen 2
    75–170 mm (3.0–6.7 in)
    Výška čelistí
    6 mm (0.25 in)
    Masivní stahovák se zadním uchycením
    Maximální dosah
    250 mm (9.8 in)
    Rozsah průměru hřídele
    20–100 mm (0.8–4 in)
  • Náhradní díly
SKF logo